Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеУказание:Здесь представлены принадлежности, подходящие к вашему изделию.

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначение артикула

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0106.07ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК, МАЛОСТОЙКИЙ, Форма:B скошенный, D=23 для M10, неопрен чёрный по запросу
K0389.10X52НАЖИМНЫЙ ВИНТ M10X52, SW=5, СТАЛЬ 10.9 вороненый, КОМП:Латунь по запросу
K0389.10X62НАЖИМНЫЙ ВИНТ M10X62, SW=5, СТАЛЬ 10.9 вороненый, КОМП:Латунь по запросу
K0389.10X82НАЖИМНЫЙ ВИНТ M10X82, SW=5, СТАЛЬ 10.9 вороненый, КОМП:Латунь по запросу
K0389.110X519НАЖИМНЫЙ ВИНТ M10X51,9, SW=5, СТАЛЬ 10.9 вороненый, КОМП:ПФЛ по запросу
K0389.110X619НАЖИМНЫЙ ВИНТ M10X61,9, SW=5, СТАЛЬ 10.9 вороненый, КОМП:ПФЛ по запросу
K0389.110X819НАЖИМНЫЙ ВИНТ M10X81,9, SW=5, СТАЛЬ 10.9 вороненый, КОМП:ПФЛ по запросу
K0390.10X50УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С УПОРНОЙ ЦАПФОЙ согласно DIN6332 D1=M10X41, L1=50, СТАЛЬ по запросу
K0390.10X55УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С УПОРНОЙ ЦАПФОЙ согласно DIN6332 D1=M10X46, L1=55, СТАЛЬ по запросу
K0390.10X60УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С УПОРНОЙ ЦАПФОЙ согласно DIN6332 D1=M10X51, L1=60, СТАЛЬ по запросу
K0390.10X65УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С УПОРНОЙ ЦАПФОЙ согласно DIN6332 D1=M10X56, L1=65, СТАЛЬ по запросу
K0390.10X80УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С УПОРНОЙ ЦАПФОЙ согласно DIN6332 D1=M10X71, L1=80, СТАЛЬ по запросу
K0391.10X50УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С ШАРОВОЙ УПОРНОЙ ЦАПФОЙ D1=M10X41, L1=50, СТАЛЬ SW=5  по запросу
K0391.10X55УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С ШАРОВОЙ УПОРНОЙ ЦАПФОЙ D1=M10X46, L1=55, СТАЛЬ SW=5  по запросу
K0391.10X60УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С ШАРОВОЙ УПОРНОЙ ЦАПФОЙ D1=M10X51, L1=60, СТАЛЬ SW=5  по запросу
K0391.10X65УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С ШАРОВОЙ УПОРНОЙ ЦАПФОЙ D1=M10X56, L1=65, СТАЛЬ SW=5  по запросу
K0391.10X80УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ С ШАРОВОЙ УПОРНОЙ ЦАПФОЙ D1=M10X71, L1=80, СТАЛЬ SW=5  по запросу
K0392.10УПОР D1=20, Форма:S, СТАЛЬ, КОМП:СТАЛЬ по запросу
K0393.10УПОР D1=21, РA:3, Форма:A, СТАЛЬ по запросу
K0393.210УПОР D1=21, РA:3, Форма:C, Полиамид по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33