Группы товаров
Устройство зажимное вертикальное с вертикальным основанием и жёстко установленным нажимным шпинделем
K0056

Устройство зажимное вертикальное с вертикальным основанием и...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованный и пассивированный.
Нажимной шпиндель и гайки фосфатированые.
Рукоятка полимерная маслостойкая.
Указание:Угол поворота держателя и рукоятки может быть уменьшен или увеличен за счёт позиционирования или удаления упорного штифта.

При конструкции K0056.0150 неопреновый упор поставляется совместно.
Принадлежности:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
Указание на чертеже:
1) Упорный штифт, поз. 1
2) Упорный штифт, поз. 2

Чертежи

Устройство зажимное вертикальное с вертикальным основанием и жёстко установленным нажимным шпинделем

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаУгол поворота
держателя
позиция 1
Угол поворота
держателя
позиция 2
Угол поворота
держателя
без упора
Угол поворота
ручки
позиция 1
Угол поворота
ручки
позиция 2
Угол поворота
ручки
без упора
AA1A2BB1B2CC1C2DHLL1MУсилие от руки,
FH
Н
Усилие
зажима
F1 Н
Зажимное
усилие
F3 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0056.015095°-185°75°-110°12,72771262428115,45,11356026M6x501201500900  по запросу
K0056.025095°125°160°70°85°100°19358126263721,577,11908745M8x6019025001150  по запросу
K0056.035090°120°180°70°80°110°32509168335225,59,68,324012465M10x8023035001650  по запросу
K0056.045090°125°180°70°85°110°32531020104257308,78,724613674M12x10026045001650  по запросу
K0056.055090°120°180°65°80°110°517612,52010411013812,712,3345197108M16x15029055001900  по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33