Группы товаров
Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь или нержавеющая сталь
Сила зажима до 3150 Н
K2282

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь или нержавеющая...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь A2.Исполнение: Сталь оцинкованная.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Полимерная ручка маслостойкая.
Указание:Зажимы фиксируются в закрытой и открытой позиции рукоятки.
Поэтому они могут работать как на сжатие, так и на растяжение.

Форма C с квадратным толкающим стержнем для высоких скручивающих усилий.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2282 Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь или нержавеющая сталь Сила зажима до 3150 Н 444 kB

Чертежи (общий обзор)

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь или нержавеющая сталь
Сила зажима до 3150 Н
Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь или нержавеющая сталь
Сила зажима до 3150 Н

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь или нержавеющая сталь, сила зажима до 3150 Н, форма A

подробнее

Чертежи

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь или нержавеющая сталь, сила зажима до 3150 Н, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
A

A1A2BB1B5C1DD1HХод
S
LL1MУгол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Зажимное
усилие
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2282.024501AСталь44,557,26,422,2325,112,75,51041,317,875,117,9M6x50186°6015002450 по запросу
K2282.124501Aнержавеющая сталь A244,557,26,422,2325,112,75,51041,317,875,617,9M6x50186°6015002450 по запросу

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь или нержавеющая сталь, сила зажима до 3150 Н, форма B

подробнее

Чертежи

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь или нержавеющая сталь, сила зажима до 3150 Н, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
A

A1A2A3BB1B5C1DD1HХод
S
LL1MУгол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Зажимное
усилие
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2282.031502BСталь41,3109,534,915,941,355,64,817,57,112,683,341,3153,243,7M8x50180°10018003150 по запросу

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь или нержавеющая сталь, сила зажима до 3150 Н, форма C

подробнее

Чертежи

Прижимное устройство с толкающей штангой, сталь или нержавеющая сталь, сила зажима до 3150 Н, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
A

A1A2A3BB1B5C1DD1HХод
S
LL1MУгол
поворота
ручки
Усилие
от руки
FH - Н
Зажимное
усилие
F1 Н
Крепежная
сила
F2 Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2282.031503CСталь41,3109,534,915,941,355,64,817,57,112,683,341,3153,243,7M8x50180°10018003150 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, с датчиком усилия прижима

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

K1463

Быстрозажимное устройство из нержавеющей стали
горизонтальное исполнение, со стопором и датчиком усилия прижима

Регулируемые зажимные элементы для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

K1464

Регулируемые зажимные элементы
для быстрозажимных устройств с датчиком усилия

Штекерный соединитель с винтовым соединением экранированный

K1482

Штекерный соединитель с винтовым соединением
экранированный

Датчик усилия для прижимного устройства

K1825

Датчик усилия
для прижимного устройства

Устройство прижимное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

K0660

Устройство прижимное горизонтальное со стопором
с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Горизонтальное быстрозажимное устройство, антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

K0660

Горизонтальное быстрозажимное устройство,
антистатическое исполнение, с горизонтальным основанием и регулируемым прижимным винтом

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33