Группы товаров
Рукоятки крестообразные DIN 6335 из алюминия
K0145

Рукоятки крестообразные DIN 6335 из алюминия

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Алюминий.
Установочный штифт из нержавеющей стали 1.4305.
Поперечный штифт из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: гладко отшлифованные или отшлифованные и полированные.
Установочный штифт и поперечный штифт чистые.
По запросу:Рукоятки как заготовки (не шлифованные).Указание на чертеже:
Форма А: заготовка
Форма B: сквозное отверстие
Форма C: глухое отверстие
Форма D: рассверленная резьба
Форма E: глухое резьбовое отверстие
Форма L: с наружной резьбой
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0145 Рукоятки крестообразные DIN 6335 из алюминия 189 kB

Чертежи (общий обзор)

Рукоятки крестообразные DIN 6335 из алюминия

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Поверхность

DD1D2D6HH3LTT1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0145.104008Aгладко отшлифованные-4014-2614--- по запросу
K0145.105010Aгладко отшлифованные-5018-3420--- по запросу
K0145.106312Aгладко отшлифованные-6325-4225--- по запросу
K0145.108016Aгладко отшлифованные-8025-5230--- по запросу
K0145.204008Bгладко отшлифованные84014-25---- по запросу
K0145.205010Bгладко отшлифованные105018-32---- по запросу
K0145.206312Bгладко отшлифованные126325-40---- по запросу
K0145.208016Bгладко отшлифованные168025-50---- по запросу
K0145.2040082Bполированный84014-25---- по запросу
K0145.2050102Bполированный105018-32---- по запросу
K0145.2063122Bполированный126325-40---- по запросу
K0145.2080162Bполированный168025-50---- по запросу
K0145.304008Cгладко отшлифованные84014-2514-1518 по запросу
K0145.305010Cгладко отшлифованные105018-3220-1821 по запросу
K0145.306312Cгладко отшлифованные126325-4025-2225 по запросу
K0145.308016Cгладко отшлифованные168025-5030-2832 по запросу
K0145.3040082Cполированный84014-2514-1518 по запросу
K0145.3050102Cполированный105018-3220-1821 по запросу
K0145.3063122Cполированный126325-4025-2225 по запросу
K0145.3080162Cполированный168025-5030-2832 по запросу
K0145.404008Dгладко отшлифованныеM840148,425--15- по запросу
K0145.405010Dгладко отшлифованныеM10501810,532--18- по запросу
K0145.406312Dгладко отшлифованныеM1263251340--22- по запросу
K0145.408016Dгладко отшлифованныеM1680251750--28- по запросу
K0145.4040082DполированныйM840148,425--15- по запросу
K0145.4050102DполированныйM10501810,532--18- по запросу
K0145.4063122DполированныйM1263251340--22- по запросу
K0145.4080162DполированныйM1680251750--28- по запросу
K0145.504008Eгладко отшлифованныеM84014-2514-1518 по запросу
K0145.505010Eгладко отшлифованныеM105018-3220-1821 по запросу
K0145.506312Eгладко отшлифованныеM126325-4025-2225 по запросу
K0145.508016Eгладко отшлифованныеM168025-5030-2832 по запросу
K0145.5040082EполированныйM84014-2514-1518 по запросу
K0145.5050102EполированныйM105018-3220-1821 по запросу
K0145.5063122EполированныйM126325-4025-2225 по запросу
K0145.5080162EполированныйM168025-5030-2832 по запросу
K0145.604008X20Lгладко отшлифованныеM84014-25-20-- по запросу
K0145.604008X25Lгладко отшлифованныеM84014-25-25-- по запросу
K0145.604008X30Lгладко отшлифованныеM84014-25-30-- по запросу
K0145.604008X40Lгладко отшлифованныеM84014-25-40-- по запросу
K0145.604008X50Lгладко отшлифованныеM84014-25-50-- по запросу
K0145.605010X20Lгладко отшлифованныеM105018-32-20-- по запросу
K0145.605010X25Lгладко отшлифованныеM105018-32-25-- по запросу
K0145.605010X30Lгладко отшлифованныеM105018-32-30-- по запросу
K0145.605010X40Lгладко отшлифованныеM105018-32-40-- по запросу
K0145.605010X50Lгладко отшлифованныеM105018-32-50-- по запросу
K0145.606312X20Lгладко отшлифованныеM126325-40-20-- по запросу
K0145.606312X30Lгладко отшлифованныеM126325-40-30-- по запросу
K0145.606312X40Lгладко отшлифованныеM126325-40-40-- по запросу
K0145.606312X50Lгладко отшлифованныеM126325-40-50-- по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33