Группы товаров
Упоры боковые пружинные, из стали, с шаром из пластмассы, стали или нержавеющей стали,
K0374

Упоры боковые пружинные, из стали, с шаром из пластмассы, стали...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Корпус автоматная сталь.
Шарика из стали или нержавеющей стали, закалённый или из POM.
Пружина из нержавеющей стали или пластмассы.
Исполнение: Корпус воронёный.
Шар чистый.
Указание:Боковой упор должен выдавливаться в отверстие по меньшей мере на величину L3. Это служит для позиционирования маленьких частей в устройствах. Если производится механическая обработка детали, может быть необходимо, что бы деталь дополнительно была закреплена другими средствами фиксации. При хранении нужно обращать внимание, что бы пластмассовая пружина не была в сжатом положении.

Упругость показывает среднее-статистическое значение.
Указание на чертеже:
1) Накатный ролик
2) vПробойник
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0374 Упоры боковые пружинные, из стали, с шаром из пластмассы, стали или нержавеющей стали, 275 kB

Чертежи (общий обзор)

Упоры боковые пружинные, из стали, с шаром из пластмассы, стали или нержавеющей стали,

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаBDD1HLL2L3Посадочное отверстие
H8
Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0374.008A3,2830,7253,6682,56,5 по запросу
K0374.010A41041,0304,27104,59 по запросу
K0374.012A51251,5354,89126,513 по запросу
K0374.014A5,4146,51,8405,81014818 по запросу
K0374.108B3,2830,7253,6682,56,5 по запросу
K0374.110B41041,0304,27104,59 по запросу
K0374.112B51251,5354,89126,513 по запросу
K0374.114B5,4146,51,8405,81014818 по запросу
K0374.410C4,5105,5130781060170 по запросу
K0374.412C5,5126,51,535891280260 по запросу
K0374.414C6,514824091014120480 по запросу
K0374.616D15165,51,53571116110220 по запросу
K0374.618D17186,51,84081218120330 по запросу
K0374.622D212282,54591522130540 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33