Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Оттяжка из нержавеющей стали.
Клемма и обжимной кабельный наконечник, алюминий.
Исполнение: Оттяжка с пластмассовым покрытием.Указание:Оттяжки и кольца K0367 обеспечивают практичность стопорных - K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 и установочных пальцев K0365. Для крепления оттяжки служит болт M5. Температура применения: +80 °C.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0367 Тросы стопорные 163 kB

Чертежи (общий обзор)

Тросы стопорные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаLDD1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0367.0150A1501,611,5 по запросу
K0367.0200A2001,611,5 по запросу
K0367.0300A3001,611,5 по запросу
K0367.0500A5001,611,5 по запросу
K0367.1150B1501,611,5 по запросу
K0367.1200B2001,611,5 по запросу
K0367.1300B3001,611,5 по запросу
K0367.1500B5001,611,5 по запросу
K0367.2150C1501,6- по запросу
K0367.2200C2001,6- по запросу
K0367.2300C3001,6- по запросу
K0367.2500C5001,6- по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33