Группы товаров
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, для тонкостенных деталей, с пластмассовой грибковой ручкой, без фиксирующего паза
K0735_A

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, для...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации под действием поперечных сил. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода штифта из зацепления вручную. Во избежание возврата стопорного штифта в исходное положение в случае его выведения из зацепления на длительное время следует использовать форму C или D.
Эти упорные штифты особенно хорошо подходят для монтажа на тонкостенных деталях.
Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легко обрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка из термопласта.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.
Указание:Эти штифты упорные предназначены, в частности, для монтажа на тонкостенных деталях.
Штифты упорные используются в том случае, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации в результате воздействия поперечных усилий. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода фиксатора из зацепления вручную.
Форма С используется тогда, когда требуется, чтобы стопорный штифт не вернулся в прежнее положение.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:В комплект поставки может входить двойной накидной ключ для затягивания соединительной гайки, который поставляется в качестве дополнительной принадлежности.

Чертежи

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, для тонкостенных деталей, с пластмассовой грибковой ручкой, без фиксирующего паза

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1D2D3LL1L2Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Номер для заказа
Двойной накидной
ключ
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0735.31105AСтальЗакаленный5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  по запросу
K0735.31206AСтальЗакаленный6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  по запросу
K0735.311105Aнержавеющая стальнезакалённый5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  по запросу
K0735.311206Aнержавеющая стальнезакалённый6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33