Группы товаров
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, для тонкостенных деталей, с пластмассовой грибковой ручкой
K0735

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, для...

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение положения фиксации под действием поперечных сил. Перемещение в другое положение фиксации возможно только после вывода штифта из зацепления вручную. Во избежание возврата стопорного штифта в исходное положение в случае его выведения из зацепления на длительное время следует использовать форму C или D.
Эти упорные штифты особенно хорошо подходят для монтажа на тонкостенных деталях.
Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легко обрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка из термопласта.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:В комплект поставки может входить двойной накидной ключ для затягивания соединительной гайки, который поставляется в качестве дополнительной принадлежности.Указание на чертеже:
Форма A: без паза
Форма C: с пазом
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0735 Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, для тонкостенных деталей, с пластмассовой грибковой ручкой 283 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, для тонкостенных деталей, с пластмассовой грибковой ручкой

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, для тонкостенных деталей, с пластмассовой грибковой ручкой, без фиксирующего паза

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, для тонкостенных деталей, с пластмассовой грибковой ручкой, без фиксирующего паза

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1D2D3LL1L2Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Номер для заказа
Двойной накидной
ключ
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0735.31105AСтальЗакаленный5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  по запросу
K0735.31206AСтальЗакаленный6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  по запросу
K0735.311105Aнержавеющая стальнезакалённый5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  по запросу
K0735.311206Aнержавеющая стальнезакалённый6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  по запросу

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, для тонкостенных деталей, с пластмассовой грибковой ручкой и фиксирующим пазом

подробнее

Чертежи

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, для тонкостенных деталей, с пластмассовой грибковой ручкой и фиксирующим пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1D2D3LL1L2Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Номер для заказа
Двойной накидной
ключ
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0735.33105CСтальЗакаленный5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  по запросу
K0735.33206CСтальЗакаленный6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  по запросу
K0735.313105Cнержавеющая стальнезакалённый5M10x1281046,511,5135-917141,3615K0631.91416  по запросу
K0735.313206Cнержавеющая стальнезакалённый6M10x1281047,512,5136-1017141,8719K0631.91416  по запросу

Двойной накидной ключ

подробнее

Чертежи

Двойной накидной ключ

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначение артикула

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0631.91416ДВУХСТ. КОЛ. ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧпо запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33