Группы товаров
Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой
K0344

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, без буртика, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Исполнение из стали:
стопорный штифт, закаленный:
класс прочности 5.8

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4034.

Стопорный штифт незакаленный:
Резьбовая втулка 1.4305.
Стопорный штифт 1.4305.

Ручка-грибок, черно-серый термопласт.

Исполнение: Исполнение из стали:
Стопорный штифт, закаленный шлифованный и вороненый:

Исполнение из нержавеющей стали:
Стопорный штифт, закаленный, шлифованный и чистый.
Стопорный штифт, незакаленный, шлифованный и чистый.
Указание:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления.
Возможна поставка ввертывающегося диска, используемого для установки фиксатора. Он устанавливается под освобожденную от фиксатора ручку «грибок» так, чтобы захватные штифты вошли в паз.
По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.
Указание на чертеже:
Форма G: без контргайки
Форма H: с контргайкой

1) Упорный штифт с ввёртывающимся диском
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0344 Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой 281 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты из обычной или нержавеющей стали, без буртика, с пластмассовой грибковой ручкой, с крышкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
Поверхность
корпуса
DD1D2LL1L2Ход
S
SWF x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Номер заказа
шайбы
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0344.1105GСтальЗакаленный5M10x1214724185-1,3512K0344.91  по запросу
K0344.1206GСтальЗакаленный6M12x1,5255628226-1,8614K0344.92  по запросу
K0344.1308GСтальЗакаленный8M16x1,5337436308-2,31535K0344.93  по запросу
K0344.1410GСтальЗакаленный10M20x1,53380403010-2,81534K0344.94  по запросу
K0344.01105Gнержавеющая стальЗакаленный5M10x1214724185-1,3512K0344.91  по запросу
K0344.01206Gнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,5255628226-1,8614K0344.92  по запросу
K0344.01308Gнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,5337436308-2,31535K0344.93  по запросу
K0344.01410Gнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,53380403010-2,81534K0344.94  по запросу
K0344.11105Gнержавеющая стальнезакалённый5M10x1214724185-1,3512K0344.91  по запросу
K0344.11206Gнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,5255628226-1,8614K0344.92  по запросу
K0344.11308Gнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,5337436308-2,31535K0344.93  по запросу
K0344.11410Gнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,53380403010-2,81534K0344.94  по запросу
K0344.2105HСтальЗакаленный5M10x1214724185171,3512K0344.91  по запросу
K0344.2206HСтальЗакаленный6M12x1,5255628226191,8614K0344.92  по запросу
K0344.2308HСтальЗакаленный8M16x1,5337436308242,31535K0344.93  по запросу
K0344.2410HСтальЗакаленный10M20x1,53380403010302,81534K0344.94  по запросу
K0344.02105Hнержавеющая стальЗакаленный5M10x1214724185171,3512K0344.91  по запросу
K0344.02206Hнержавеющая стальЗакаленный6M12x1,5255628226191,8614K0344.92  по запросу
K0344.02308Hнержавеющая стальЗакаленный8M16x1,5337436308242,31535K0344.93  по запросу
K0344.02410Hнержавеющая стальЗакаленный10M20x1,53380403010302,81534K0344.94  по запросу
K0344.12105Hнержавеющая стальнезакалённый5M10x1214724185171,3512K0344.91  по запросу
K0344.12206Hнержавеющая стальнезакалённый6M12x1,5255628226191,8614K0344.92  по запросу
K0344.12308Hнержавеющая стальнезакалённый8M16x1,5337436308242,31535K0344.93  по запросу
K0344.12410Hнержавеющая стальнезакалённый10M20x1,53380403010302,81534K0344.94  по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33