Группы товаров
Пружинные упорные детали со шлицем и шаром, сталь, с резьбовым стопорным элементом
K0321

Пружинные упорные детали со шлицем и шаром, сталь, с резьбовым...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Гильза из стали, класс прочности 5.8.
Шар из стали.
Пружина из пружинной стали, класс D.

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.
Исполнение: вороненная гильза, закаленный шар.Указание на чертеже:
L2 = прибл. два шага резьбы
Особенности:
RoHS

Чертежи (общий обзор)

Пружинные упорные детали со шлицем и шаром, сталь, с резьбовым стопорным элементом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаУпругостьDD1HLL1NНачальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл. Н
Крутящий момент
ввинчивания,
ок. Нм
Крутящий момент
вывинчивания
ок. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0321.03СтандартнаяM31,50,4740,41,530,10,07по запросу
K0321.04СтандартнаяM42,50,8950,64100,180,12по запросу
K0321.05СтандартнаяM530,91260,86110,120,08по запросу
K0321.06СтандартнаяM63,5114719130,430,21по запросу
K0321.08СтандартнаяM851,51681,215301,090,37по запросу
K0321.10СтандартнаяM10621991,620401,360,62по запросу
K0321.12СтандартнаяM1282,52210230552,031,36по запросу
K0321.16СтандартнаяM16103,524142,5651253,952,95по запросу
K0321.203ПовышеннаяM31,50,4740,4570,10,07по запросу
K0321.204ПовышеннаяM42,50,8950,612220,180,12по запросу
K0321.205ПовышеннаяM530,91260,819300,120,08 по запросу
K0321.206ПовышеннаяM63,51147128400,430,21по запросу
K0321.208ПовышеннаяM851,51681,247731,090,37 по запросу
K0321.210ПовышеннаяM10621991,6661001,360,62по запросу
K0321.212ПовышеннаяM1282,522102661202,031,36по запросу
K0321.216ПовышеннаяM16103,524142,5901803,952,95по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33