- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Зажимные элементы
- Прихват
- Крюки натяжные
- Зажимы поворотные
- K0912
Зажимы поворотные
- K0912
Натяжные штанги для поворотных зажимов
- K0915
Ручка с резьбовым креплением
- K0916
Ручка с резьбовым креплением с ограничением крутящего момента
- K0925
Зажим, поворотный, мини, с эксцентриковым рычагом
- K0926
Зажим поворотный мини
- K2133
Поворотные зажимы Mini с фиксирующей функцией
- K2054
Поворотные зажимы для тяжелой обработки возможность автоматизации
- K2053
Поворотные зажимы для тяжелой обработки, удлиненный путь зажима возможность автоматизации
- K2158
Поворотные зажимы для тяжелой обработки, удлиненный путь зажима с хомутиком возможность автоматизации
- K1388
Поворотный зажим с пневматическим приводом
- K1815
Поворотный зажим с пневматическим приводом
- K1814
Поворотный зажим с пневматическим приводом ввинчиваемый
- K1818
Поворотный зажим с пневматическим приводом ввинчивающийся, с фланцем
- K1820
Резьбовой фланец из алюминия
- K1816
Натяжная штанга для поворотного зажима
- K1817
Адаптер для поворотного зажима
- K1812
Поворотный зажим с пневматическим приводом блочный корпус
- K1813
Натяжная штанга для поворотного зажима
- K1862
Зажимы поворотные гидравлические компактные двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом
- K1863
Зажимная планка для гидравлического компактного поворотного зажима
- K1864
Зажимы поворотные гидравлические двустороннего/одностороннего действия с пружинным возвратом
- K1865
Зажимная планка для гидравлического поворотного зажима
- K0927
Держатель, поворотный, мини, с эксцентриковым рычагом
- K1870
Натяжитель вращающегося рычага пневматический, двустороннего действия
- K1856
Гидравлический натяжитель вращающегося рычага двойного/простого действия, с пружинным возвратом
- K1857
Зажимной рычаг для натяжителя вращающегося рычага
- K1819
Рычажный зажим с пневматическим приводом ввинчиваемый, с фланцем
- K1858
Гидравлический рычажный зажим двойного действия
- K1232
Крепёжные болты из стали
- K2068
Крепежный болт универсальный
- K2069
Натяжной болт с зажимным кольцом для универсального крепежного болта
- K2070
Зажимное кольцо для универсального крепежного болта
- K2071
Удлинители для универсального крепежного болта
- K2072
Планка с упорами для универсального крепежного болта
- K1228
Плавающий зажим
- K1227
Плавающий зажим с отдельным креплением заготовки и соединением в блок
- K1490
Зажимные кулачки для плавающих зажимов
- K2188
Плавающий зажим, сталь
- K0019
Зажимы поворотные
- Устройство прижимное, толкающий зажим
- Прижим
- Глубинный зажим
- Эксцентриковые зажимы
- Зажим для использования в T-образных пазах
- Зажим клиновидный
- Зажим центрирования
- Зажимные элементы для растровых систем
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1815Поворотный зажим с пневматическим приводом |
назад |
|
|
ОписаниеМатериал:Основной корпус из алюминия. Поршневой шток двустороннего действия из нержавеющей сталиИсполнение: Основной корпус черный, анодированный.Указание:Поворотные зажимы используются там, где достаточно малых усилий зажима или когда точка зажима должна быть свободной для установки и извлечения заготовки. Блочная форма корпуса обеспечивает универсальные возможности крепления. Магнитный поршень подготовлен для электрического контроля конечного положения. Включая винт и пружинную шайбу для крепления натяжных штанг, которые доступны в качестве принадлежностей. Поворотный зажим не должен мешать своему поворотному движению. F1 = при макс. допустимом рабочем давлении 6 бар.По запросу:Бесконтактный выключатель.Принадлежности:- Натяжная штанга K1816 - Адаптер K1817Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Исполнение 2 | Форма | Размер | A | A1 | A2 | A3 | A5 | B | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1815.1121 | с правым поворотом | A | 12 | 35 | 0 | 10 | 31 | 20 | 24 | 8 | M5 | 4,3 | M5 | M5 | 4,3 |  | | по запросу | | K1815.1161 | с правым поворотом | A | 16 | 41 | -2 | 11 | 31 | 21 | 28 | 8 | M5 | 4,3 | M5 | M5 | 4,3 |  | | по запросу | | K1815.2121 | с левым поворотом | A | 12 | 35 | 0 | 10 | 31 | 20 | 24 | 8 | M5 | 4,3 | M5 | M5 | 4,3 |  | | по запросу | | K1815.2161 | с левым поворотом | A | 16 | 41 | -2 | 11 | 31 | 21 | 28 | 8 | M5 | 4,3 | M5 | M5 | 4,3 |  | | по запросу | | K1815.1201 | с правым поворотом | B | 20 | 48 | 8 | 13 | 36 | 11,5 | 30 | 12 | M8 | 5,5 | M6 | M5 | 5,5 |  | | по запросу | | K1815.2201 | с левым поворотом | B | 20 | 48 | 8 | 13 | 36 | 11,5 | 30 | 12 | M8 | 5,5 | M6 | M5 | 5,5 |  | | по запросу | | K1815.1251 | с правым поворотом | C | 25 | 50 | 7,5 | 15 | 40 | 17 | 35 | 14 | M8 | 6,5 | M8 | M5 | 8,5 |  | | по запросу | | K1815.1321 | с правым поворотом | C | 32 | 60 | 12,5 | 20 | 45 | 18 | 45 | 16 | M8 | 6,5 | M8 | G1/8 | 8,5 |  | | по запросу | | K1815.1401 | с правым поворотом | C | 40 | 70 | 15,5 | 24,5 | 52 | 22 | 55 | 16 | M8 | 8,5 | M10 | G1/8 | 8,5 |  | | по запросу | | K1815.1501 | с правым поворотом | C | 50 | 80 | 21,5 | 31 | 66 | 25 | 65 | 20 | M10 | 8,5 | M10 | G1/8 | 10,5 |  | | по запросу | | K1815.1631 | с правым поворотом | C | 63 | 90 | 27,5 | 37,5 | 80 | 30 | 80 | 20 | M10 | 10,5 | M12 | G1/8 | 10,5 |  | | по запросу | | K1815.2251 | с левым поворотом | C | 25 | 50 | 7,5 | 15 | 40 | 17 | 35 | 14 | M8 | 6,5 | M8 | M5 | 8,5 |  | | по запросу | | K1815.2321 | с левым поворотом | C | 32 | 60 | 12,5 | 20 | 45 | 18 | 45 | 16 | M8 | 6,5 | M8 | G1/8 | 8,5 |  | | по запросу | | K1815.2401 | с левым поворотом | C | 40 | 70 | 15,5 | 24,5 | 52 | 22 | 55 | 16 | M8 | 8,5 | M10 | G1/8 | 8,5 |  | | по запросу | | K1815.2501 | с левым поворотом | C | 50 | 80 | 21,5 | 31 | 66 | 25 | 65 | 15 | M10 | 8,5 | M10 | G1/8 | 10,5 |  | | по запросу | | K1815.2631 | с левым поворотом | C | 63 | 90 | 27,5 | 37,5 | 80 | 30 | 80 | 15 | M10 | 10,5 | M12 | G1/8 | 10,5 |  | | по запросу | |
Номер заказа | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | Ход S | L | S1 | S2 | T | T1 | F1 N | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1815.1121 | 76 | 105 | 70 | 11 | 51 | 26 | 21 | 16 | 40 | 7 | 9 | 5 | 15 | 30 |  | | по запросу | | K1815.1161 | 76 | 105 | 70 | 11 | 51 | 26 | 21 | 16 | 42 | 7 | 9 | 4,5 | 15 | 60 |  | | по запросу | | K1815.2121 | 76 | 105 | 70 | 11 | 51 | 26 | 21 | 16 | 40 | 7 | 9 | 5 | 15 | 30 |  | | по запросу | | K1815.2161 | 76 | 105 | 70 | 11 | 51 | 26 | 21 | 16 | 42 | 7 | 9 | 4,5 | 15 | 60 |  | | по запросу | | K1815.1201 | 80 | 125 | 74 | 17 | 44,5 | 24 | 22 | 27 | 46 | 12 | 15 | 4,5 | 20 | 80 |  | | по запросу | | K1815.2201 | 80 | 125 | 74 | 17 | 44,5 | 24 | 22 | 27 | 46 | 12 | 15 | 4,5 | 20 | 80 |  | | по запросу | | K1815.1251 | 83 | 125 | 78 | 17 | 44,5 | 32 | - | 27 | 55 | 15 | 12 | 5 | 20 | 170 |  | | по запросу | | K1815.1321 | 96 | 145 | 90 | 22 | 50 | 43 | - | 30 | 60 | 16 | 14 | 6,5 | 20 | 270 |  | | по запросу | | K1815.1401 | 96 | 145 | 90 | 20 | 52 | 40 | - | 31 | 70 | 16 | 15 | 8 | 25 | 450 |  | | по запросу | | K1815.1501 | 106 | 162 | 100 | 25 | 53,5 | 45 | - | 30 | 85 | 15 | 15 | 6,5 | 30 | 700 |  | | по запросу | | K1815.1631 | 106 | 162 | 100 | 28 | 53,5 | 36 | - | 30 | 100 | 15 | 15 | 8,5 | 30 | 1100 |  | | по запросу | | K1815.2251 | 83 | 125 | 78 | 17 | 44,5 | 32 | - | 27 | 55 | 15 | 12 | 5 | 20 | 170 |  | | по запросу | | K1815.2321 | 96 | 145 | 90 | 22 | 50 | 43 | - | 30 | 60 | 16 | 14 | 6,5 | 20 | 270 |  | | по запросу | | K1815.2401 | 96 | 145 | 90 | 20 | 52 | 40 | - | 31 | 70 | 16 | 15 | 8 | 25 | 450 |  | | по запросу | | K1815.2501 | 106 | 162 | 100 | 25 | 53,5 | 45 | - | 30 | 85 | 15 | 15 | 6,5 | 30 | 700 |  | | по запросу | | K1815.2631 | 106 | 162 | 100 | 28 | 53,5 | 36 | - | 30 | 100 | 15 | 15 | 8,5 | 30 | 1100 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|