Группы товаров
Стандартный зажимной кулачок, верхний, форма B
K1490_O

Стандартный зажимной кулачок, верхний, форма B

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь цементируемая.Исполнение: азотированная и вороненаяУказание:С помощью этих зажимных кулачков можно увеличить диапазон зажима плавающих зажимов.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1490_O Стандартный зажимной кулачок, верхний, форма B 192 kB

Чертежи

Стандартный зажимной кулачок, верхний, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1B

B1H
Диапазон зажима
H1LL2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1490.90012BСтандартный зажимной кулачок, верхний28150-122129,511,5 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33