Группы товаров
Ручки с накаткой из биополимера, с наружной резьбой
K0247_AG

Ручки с накаткой из биополимера, с наружной резьбой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Биополимер, армированный древесным волокном, цвет натурального бука.
Биополимер, армированный стекловолокном, черно-серый.
Втулка или резьбовая шпилька из нержавеющей стали 1.4305.
Исполнение: Цвет натурального бука с древесными волокнами или черно-серый цвет.
Втулка или резьбовая шпилька из нержавеющей стали, без покрытия.
Указание:Хорошая механическая прочность (проверено, обеспечивается минимум двойная надежность).
Хорошая химическая стойкость.
Подходит для использования на открытом воздухе (устойчивость к атмосферным воздействиям).
Преимущества:Данный биополимер изготовлен полностью из воспроизводимого сырья (без содержания нефти).
Хороший баланс CO₂ по сравнению с полимерами на основе нефти.
Бережное отношение к истощаемым ископаемым ресурсам.
Древесные волокна происходят на 100 % из местных лесов Германии, восполняемых в рамках концепции устойчивого развития.
Биополимер подлежит переработке (можно сравнить с термопластами).
Особенности:
Нержавеющая 
сталь RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0247_AG Ручки с накаткой из биополимера, с наружной резьбой 217 kB

Чертежи

Ручки с накаткой из биополимера, с наружной резьбой
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33