Группы товаров
Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой, фиксирующим пазом и контргайкой
K0748_D

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка из легкообрабатываемой стали.
Стопорный штифт 1.4305.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка из термопласта.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка с синей пассивацией.
Стопорный штифт незакаленный, чистый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка, чистая.
Стопорный штифт незакаленный, чистый.

Грибковая ручка, цвет: черно-серый RAL 7021.
Указание:При выполнении монтажа необходимо соблюдать указанный максимальный момент затяжки.По запросу:Специальное исполнение.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K0748_D_Datasheet_32539__ECO_--ru 162 kB

Чертежи

Упорные штифты ECO из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой, фиксирующим пазом и контргайкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
DD1D2LL1L2Ход
S
SW1SW2F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0748.04004060DСталь4M61829,5664101013,592 по запросу
K0748.04004061DСталь4M6x0,751829,5664101013,592 по запросу
K0748.04004080DСталь4M81829,5664101313,592 по запросу
K0748.04004081DСталь4M8x11829,5664101313,592 по запросу
K0748.04105080DСталь5M82134,587513131,36127 по запросу
K0748.04105081DСталь5M8x12134,587513131,36127 по запросу
K0748.04105100DСталь5M102134,587513171,36127 по запросу
K0748.04105101DСталь5M10x12134,587513171,36127 по запросу
K0748.04206100DСталь6M102541,7108614171,861215 по запросу
K0748.04206101DСталь6M10x12541,7108614171,861215 по запросу
K0748.04206120DСталь6M122541,7108614191,861215 по запросу
K0748.04206121DСталь6M12x1,52541,7108614191,861215 по запросу
K0748.04308120DСталь8M1233541210819192,361320 по запросу
K0748.04308121DСталь8M12x1,533541210819192,361320 по запросу
K0748.04308160DСталь8M1633541210819242,361320 по запросу
K0748.04308161DСталь8M16x1,533541210819242,361320 по запросу
K0748.04903060DСталь3M61425,5653,58100,83,582 по запросу
K0748.04903061DСталь3M6x0,751425,5653,58100,83,582 по запросу
K0748.14004060Dнержавеющая сталь4M61829,5664101013,592 по запросу
K0748.14004061Dнержавеющая сталь4M6x0,751829,5664101013,592 по запросу
K0748.14004080Dнержавеющая сталь4M81829,5664101313,592 по запросу
K0748.14004081Dнержавеющая сталь4M8x11829,5664101313,592 по запросу
K0748.14105080Dнержавеющая сталь5M82134,587513131,36127 по запросу
K0748.14105081Dнержавеющая сталь5M8x12134,587513131,36127 по запросу
K0748.14105100Dнержавеющая сталь5M102134,587513171,36127 по запросу
K0748.14105101Dнержавеющая сталь5M10x12134,587513171,36127 по запросу
K0748.14206100Dнержавеющая сталь6M102541,7108614171,861215 по запросу
K0748.14206101Dнержавеющая сталь6M10x12541,7108614171,861215 по запросу
K0748.14206120Dнержавеющая сталь6M122541,7108614191,861215 по запросу
K0748.14206121Dнержавеющая сталь6M12x1,52541,7108614191,861215 по запросу
K0748.14308120Dнержавеющая сталь8M1233541210819192,361320 по запросу
K0748.14308121Dнержавеющая сталь8M12x1,533541210819192,361320 по запросу
K0748.14308160Dнержавеющая сталь8M1633541210819242,361320 по запросу
K0748.14308161Dнержавеющая сталь8M16x1,533541210819242,361320 по запросу
K0748.14903060Dнержавеющая сталь3M61425,5653,58100,83,582 по запросу
K0748.14903061Dнержавеющая сталь3M6x0,751425,5653,58100,83,582 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33