Группы товаров
Hannover Messe
Hannover:
01.04. - 05.04.2019

Зал 5, стенд A 17
ГАННОВЕРСКАЯ ВЫСТАВКА 2017: с 24 по 28 апреля компания HEINRICH KIPP WERK примет участие в международной выставке промышленности. На самой большой по занимаемой площади выставке в мире 6500 участников из разных стран представят свои последние разработки из области промышленности. Под девизом Integrated Industry — Creating Value основной темой выставки станет коммерциализация индустрии 4.0.
Погрузитесь в мир технологий на выставке вместе с KIPP.

Информация: Hannover Messe

Стопорные шариковые пальцы

HEINRICH KIPP WERK дополняет свой ассортимент новыми стопорными шариковыми пальцами. Производственная программа KIPP включает стопорные шариковые пальцы в самых различных исполнениях. Главной новинкой является »стопорный палец шариковый, самостопорящийся. Наряду со стандартным исполнением он изготавливается с »T-образной ручкой и с »L-образной ручкой.

Принцип действия: при нажатии кнопки на верхнем конце пальца активируется пружинный механизм. Таким образом отпускается шариковый стопор (шарики втягиваются внутрь). Если нажимную кнопку отпустить, шариковый стопор активируется вновь и шарики снова приводятся в исходное положение (снаружи). Этот принцип действия гарантирует стабильную и самостопорящуюся блокировку, так что случайное отсоединение пальца исключено.

MEDI grip

Линейка MEDI grip компании KIPP была специально разработана для сфер применения с очень высокими требованиями к гигиене. Промышленная фурнитура изготавливается из пластика, обогащенного микрочастицами серебра, которые сдерживают заселение поверхности бактериями. Это позволяет во много раз сократить опасность инфицирования. Изделия серии MEDI grip используются главным образом там, где действуют строгие гигиенические нормы. Сюда относится прежде всего медицинская сфера: больницы, частные медицинские кабинеты и медицинские учреждения.

В пищевом производстве также используются изделия с антибактериальными свойствами. Большим преимуществом этой линейки является то, что промышленная фурнитура устойчива к влаге и различным чистящим средствам.

Перейти к линии продуктов

NATURE grip

Линейка NATURE grip компании KIPP — это качество и устойчивое развитие. Продукты изготавливаются из биопластика и сырья из возобновляемых источников и не содержат исходных компонентов из нефти. Особенностью материала является его происхождение, так как используемое древесное сырье заготавливается в лесах Германии в рамках устойчивого лесопользования. Различные ручки отличаются высокой устойчивостью к сильным кислотам и щелочам. Изделия NATURE grip в исполнении с использованием серого и черного цветов или с благородной отделкой под дерево могут использоваться как в помещениях, так на открытом воздухе.

Перейти к линии продуктов

ESD (Electrostatically Sensitive Devices = чувствительные к статическому электричеству устройства)

Линейка ESD компании KIPP обеспечивает оптимальную защиту для чувствительных компонентов. Так, промышленная фурнитура специально используется в зонах с защитой от электростатического разряда, где находятся чувствительные к электростатическому разряду компоненты. Продукты серии ESD изготовлены из специальной токоотводящей пластмассы и соответствуют, таким образом, стандарту DIN EN 61340-5-1.
Кроме того, промышленная фурнитура серии ESD часто используется во взрывоопасных зонах для предотвращения возможного электростатического разряда. Токоотводящие свойства всех продуктов серии ESD были проверены экспертной организацией TÜV Süd.

Перейти к линии продуктов

Получите здесь свой бесплатный билет на ярмарку! 

Зарегистрируйтесь онлайн, введя номер своего подарочного сертификата, и ваш персональный электронный билет будет выслан вам по электронной почте.

У вас есть вопросы о нашей продукции или вы хотите больше узнать о компании HEINRICH KIPP WERK? Для получения подробной информации о нашей продукции и новинках, демонстрируемых на выставке, свяжитесь с нашими специалистами.
Контактное лицо

Маркус Шюле (Markus Schüle)

Моб. телефон: 0175 5781842

markus.schuele@kipp.com

Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Индия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33