Grupos de mercadorias

Polyvinylchlorid

voltar

Policloreto de polivinila (PVC)

Siglas PVC
Designação Policloreto de polivinila
Propriedades mecânicas  
  Estado da amostra de teste padrão
  Resistência à tração [Mpa] não especificado
  Módulo E (tração) [Mpa] 3000
  Dureza por penetração de esfera [Mpa] 130
Propriedades físicas  
  Espessura [g/cm³] 1,38
  Ponto de fusão [°C] 80
Temperaturas de serviço  
  Temp. máx. em curto tempo [°C] 70
  Temp. máx. contínua [°C] 60
  Temp. mín. de aplicação [°C] -30
Outras características  
  Comportamento de queima de acordo com UL 94 V-0
  Absorção de água
  (clima normal) [%]
0,4
Resistência química  
  Graxas minerais, óleos +
  Gasolina +
  Ácidos fracos/fortes +/-
  Soluções alcalinas fracas/fortes +/+
  Percloroetileno +
  Tricloroetileno -
  Acetona -
  Álcoois +
  Resistência à hidrólise
  (água quente)
+
  Condições climáticas/Raios UV o
+ resistente / o pouca resistência / - não resistente
Estes dados são indicativos, portanto não estão sujeitos à garantia se não estiverem corretos. As propriedades dos termoplásticos dependem em grande parte de sua composição concreta e seus aditivos.

Voltar para visão geral

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33