Grupos de mercadorias

Fundição de alumínio

Nº de material ENAC-AlSi9Cu3(Fe) 
Número de material DIN 3.2163
Siglas GD-AlSi9Cu3 
Descrição Alumínio fundido
Composição
Componentes da liga [%]
Si: 8 - 11
Cu: 2 - 4
Fe: máx. 1,3
Zn: máx. 1,2
Espessura [g/cm³] 2,76
Limite de elasticidade
Rp0,2 [N/mm²] mín - máx.
140
Resistência à tração
Rm [N/mm²]  mín - máx.
240
Alongamento na ruptura
A [ % ]  mín - máx.
 < 1
Dureza Brinell
Referência HB
80

Resistência à corrosão
em atmosfera normal
ruim

Resistência à corrosão
em atmosfera no nível do mar
ruim
Usinabilidade muito boa
Soldabilidade muito boa
Anodização inadequada
Polir com alto brilho
mecânico
muito bom
Principais usos Fundições de alumínio, por ex., fundidos sob pressão
Engenharia mecânica complicada e peças de motor para a indústria automóvel, engenharia elétrica
Estes dados são indicativos, portanto não estão sujeitos à garantia se não estiverem corretos. As propriedades dos materiais de metal dependem fortemente do seu tratamento térmico e/ou mecânico.

Voltar para visão geral

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33