Grupos de mercadorias

1.4308 Aço inoxidável

voltar

Aço inoxidável cromo-níquel austenítico:
“Versão fundida do tipo 1.4301” (1.4308)

Siglas

GX5CrNi19-10

US-Standard (AISI)

CF-8

Composição

Teor dos elementos de liga [%]

C:  0 - 0,07

Cr: 18,00 - 20,00

Cu: 0 - 0,50

Mn: 0 - 1,50

Ni: 8,00 - 11,00

P:  0 - 0,040

S:  0 - 0,030

Si: 0 - 1,50

Restante: Fe

Tipo de aço inoxidável

A2

Espessura [g/cm³]

7,88

Migração de níquel

[µg/(cm² x semana)] na perspiração artificial (pH4,5)

<0,05

Limite de elasticidade

Rp0,2 [N/mm²]

≥175

Resistência à tração

Rm [N/mm²]

440 - 640

Resistência à corrosão

boa (corresponde a 1.4301)

Usinabilidade

média

Soldabilidade

boa

Outras características

- Na maioria estrutura austenítica não magnética de boa tenacidade

- Polimento mecânico brilhante

- Polimento elétrico: bom até satisfatório

- Temperaturas de aplicação -50 - 600°C

Aplicações principais

- Peças para equipamentos utilizados nas indústria de produtos alimentícios e de bebidas

- Indústria química (sem contaminação de cloreto)

- Arquitetura, tecnologia de bombas e válvulas, tubos e distribuidores, prensa de filtros

Voltar para visão geral

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33