Grupos de mercadorias

1.4125 Aço inoxidável

voltar

Aço inoxidável martensítico, altamente temperável (1.4125)

Siglas

X10CrMo17

US-Standard (AISI)

440C

Composição

Teor dos elementos de liga [%]

C: 0,95 - 1,20

Cr: 16,00 - 18,00

Mn: 0 - 1,00

Mo: 0,40 - 0,80

P: 0 - 0,04

S: 0 - 0,015 (0,030*)

Si: 0 - 1,00

Restante: Fe

Tipo de aço inoxidável

C3

Espessura [g/cm³]

7,7

Limite de elasticidade

Rp0,2 [N/mm²]

≥600

Resistência à tração

Rm [N/mm²]

≤850

Resistência à corrosão

- média

- Resistente à água doce e vapor de água, assim como aos produtos de limpeza meio agressivos

Usinabilidade

ruim

Soldabilidade

não apropriado

Outras características

- Estrutura ferromagnética martensítica livre de níquel

- Aço para ferramenta, inoxidável, com alta resistência ao desgaste

- Temperável até 58-60HRC (Rm: 1800-2000N/mm²)

- Polimento mecânico brilhante

- Polimento elétrico: médio

Aplicações principais

Aplicado predominantemente em equipamentos e peças submetidos ao alto desgaste e que requeiram altos índíces de dureza:

- Facas

- Ferramentas de corte cirúrgico,

Insertos para modelagem e elementos ativos no processamento de plástico para matérias de moldar quimicamente agressivas

- Facas para transformação e facas planas para o processamento de produtos alimentícios e peixe

- Peças de desgaste anticorrosivas

Voltar para visão geral

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33