Grupos de mercadorias
Batente prismático
K0906

Batente prismático

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado 1.0503.Versão:Batente prismático temperado em 1200-1400 N/mm², brunido.
Engrenagem e prismas polidos, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0906 Batente prismático 174 kB

Desenhos

Batente prismático

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

D
mín. - máx.
statusCADAces.PreçoEncomendar
K0906.50012655 - 33estoque quase esgotadosob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33