|
|
K0236Puxadores tubulares de alumínio com cantos de fixação angulares... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Barra do puxador em alumínio EN AW-6060. Cantos de fixação em poliamida, reforçados com shot peening. Bucha roscada em latão.Versão:Barra do puxador finamente retificada, em cores naturais ou preto anodizado. Cantos de fixação em cor de alumínio ou preto.Indicação:A barra e os cantos de fixação são aparafusados um ao outro.Montagem:Pela parte traseira.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Cor do corpo básico | Cor dos componentes | A | B | D | H | L | Capacidade de carga N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0236.1055041 | anodizado natural | cor alumínio | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 | | | sob consulta | | K0236.1088041 | anodizado natural | cor alumínio | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 | | | sob consulta | | K0236.1100041 | anodizado natural | cor alumínio | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 | | | sob consulta | | K0236.1120041 | anodizado natural | cor alumínio | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 | | | sob consulta | | K0236.1180041 | anodizado natural | cor alumínio | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 | | | sob consulta | | K0236.1055042 | anodizado natural | preto | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 | | | sob consulta | | K0236.1088042 | anodizado natural | preto | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 | | | sob consulta | | K0236.1100042 | anodizado natural | preto | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 | | | sob consulta | | K0236.1120042 | anodizado natural | preto | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 | | | sob consulta | | K0236.1180042 | anodizado natural | preto | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 | | | sob consulta | | K0236.1055043 | anodizado preto | cor alumínio | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 | | | sob consulta | | K0236.1088043 | anodizado preto | cor alumínio | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 | | | sob consulta | | K0236.1100043 | anodizado preto | cor alumínio | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 | | | sob consulta | | K0236.1120043 | anodizado preto | cor alumínio | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 | | | sob consulta | | K0236.1180043 | anodizado preto | cor alumínio | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 | | | sob consulta | | K0236.1055044 | anodizado preto | preto | 55 | 12 | M4 | 37 | 67 | 300 | | | sob consulta | | K0236.1088044 | anodizado preto | preto | 88 | 12 | M4 | 37 | 100 | 300 | | | sob consulta | | K0236.1100044 | anodizado preto | preto | 100 | 12 | M4 | 37 | 112 | 300 | | | sob consulta | | K0236.1120044 | anodizado preto | preto | 120 | 12 | M4 | 37 | 132 | 300 | | | sob consulta | | K0236.1180044 | anodizado preto | preto | 180 | 12 | M4 | 37 | 192 | 300 | | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|