Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto 2K com rosca macho, inserto roscado de aço inoxidável - inch
K0126 inch

Alavancas de aperto 2K com rosca macho, inserto roscado de aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo de alavanca:
Componente duro, em plástico reforçado com fibra de vidro com anel dentado de zamak.
Componente macio em termoflex à base de SEBS.
Peças de aço:
Aço inoxidável, 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão:Peças de aço com superfície sem tratamento.Indicação:Os componentes duros e macios são fornecidos de série em cinza grafite RAL 7021.

Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta:Outras roscas macho, comprimentos de parafusos, combinações de cores, bem como versões especiais.
A medida "H1" pode ser fornecida mediante o pagamento de uma taxa adicional, em outros comprimentos sob demanda.
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0126 inch Alavancas de aperto 2K com rosca macho, inserto roscado de aço inoxidável - inch 234 kB

Desenhos

Alavancas de aperto 2K com rosca macho, inserto roscado de aço inoxidável - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0126.1A001X10110-2410151624,54103033,540,148,110,11610sob consulta
K0126.1A001X15110-2410151624,54103033,540,148,110,11615sob consulta
K0126.1A001X20110-2410151624,54103033,540,148,110,11620sob consulta
K0126.1A001X25110-2410151624,54103033,540,148,110,11625sob consulta
K0126.1A101X10110-3210151624,54103033,540,148,110,11610sob consulta
K0126.1A101X15110-3210151624,54103033,540,148,110,11615sob consulta
K0126.1A101X20110-3210151624,54103033,540,148,110,11620sob consulta
K0126.1A101X25110-3210151624,54103033,540,148,110,11625sob consulta
K0126.1A201X1011/4-2010151624,54103033,540,148,110,11610sob consulta
K0126.1A201X1511/4-2010151624,54103033,540,148,110,11615sob consulta
K0126.1A201X2011/4-2010151624,54103033,540,148,110,11620sob consulta
K0126.1A201X2511/4-2010151624,54103033,540,148,110,11625sob consulta
K0126.1A201X3011/4-2010151624,54103033,540,148,110,11630sob consulta
K0126.1A201X4011/4-2010151624,54103033,540,148,110,11640sob consulta
K0126.1A201X5011/4-2010151624,54103033,540,148,110,11650sob consulta
K0126.2A201X1521/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015sob consulta
K0126.2A201X2021/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020sob consulta
K0126.2A201X2521/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025sob consulta
K0126.2A201X3021/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030sob consulta
K0126.2A201X4021/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040sob consulta
K0126.2A201X5021/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050sob consulta
K0126.2A201X6021/4-2013,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060sob consulta
K0126.2A301X1525/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62015sob consulta
K0126.2A301X2025/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020sob consulta
K0126.2A301X2525/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025sob consulta
K0126.2A301X3025/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030sob consulta
K0126.2A301X4025/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040sob consulta
K0126.2A301X5025/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050sob consulta
K0126.2A301X6025/16-1813,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060sob consulta
K0126.2A401X2023/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62020sob consulta
K0126.2A401X2523/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62025sob consulta
K0126.2A401X3023/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62030sob consulta
K0126.2A401X4023/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62040sob consulta
K0126.2A401X5023/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62050sob consulta
K0126.2A401X6023/8-1613,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,62060sob consulta
K0126.3A301X2035/16-1816212237101751,656,180,291,220,72220sob consulta
K0126.3A301X2535/16-1816212237101751,656,180,291,220,72225sob consulta
K0126.3A301X3035/16-1816212237101751,656,180,291,220,72230sob consulta
K0126.3A301X4035/16-1816212237101751,656,180,291,220,72240sob consulta
K0126.3A301X5035/16-1816212237101751,656,180,291,220,72250sob consulta
K0126.3A301X6035/16-1816212237101751,656,180,291,220,72260sob consulta
K0126.3A401X2033/8-1616212237101751,656,180,291,220,72220sob consulta
K0126.3A401X2533/8-1616212237101751,656,180,291,220,72225sob consulta
K0126.3A401X3033/8-1616212237101751,656,180,291,220,72230sob consulta
K0126.3A401X4033/8-1616212237101751,656,180,291,220,72240sob consulta
K0126.3A401X5033/8-1616212237101751,656,180,291,220,72250sob consulta
K0126.3A401X6033/8-1616212237101751,656,180,291,220,72260sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33