Grupos de mercadorias
Travas de aço inoxidável com sextavado
K1680

Travas de aço inoxidável com sextavado

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:As travas são usadas para evitar alterações da posição de engate, causadas por
forças transversais.
Ao girar a trava 180°, o pino guia de travamento retrai, permitindo alterar assim
a posição de engate.
O entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição e o pino
permaneça retraído.
Material:Trava 1.4308.
Bucha roscada e pino guia de travamento 1.4305.
Mola de pressão 1.4310.
Tampa da trava de termoplástico PA.
Versão:Bucha roscada, mola de pressão e trava com superfície sem tratamento.
Pino de guia de travamento, retificado e com superfície sem tratamento.
Tampa da trava em diferentes cores:
- cinza escuro RAL 7021.
- laranja puro RAL 2004.
- amarelo colza RAL 1021.
- vermelho tráfego RAL 3020.
- verde segurança RAL 6032.
- azul tráfego RAL 5017.
- cinza claro RAL 7035.
Vantagens:Ao girar a trava 180°, o pino guia de travamento retrai.
Disponível com tampas da trava de plástico coloridas.
Bucha com sextavado que serve como suporte de montagem.
Sob consulta:Versões especiais.
Acessórios:Peça de retenção K0638.
Buchas de posicionamento K1290, K1839, K1840.
Indicação de desenho:
Forma A: sem tampa da trava, sem contraporca
Forma B: sem tampa da trava, com contraporca
Forma C: com tampa da trava, sem contraporca
Forma D: com tampa da trava, com contraporca
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1680 Travas de aço inoxidável com sextavado 281 kB

Desenhos (visão geral)

Travas de aço inoxidável com sextavado

Travas de aço inoxidável
com sextavado, forma A

mais informações

Desenhos

Travas de aço inoxidável
com sextavado, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1680.1040410A4M101038,52515936110814 sob consulta
K1680.1040510A5M101038,525159361,310814 sob consulta
K1680.1040610A6M101038,525159361,810814 sob consulta
K1680.10404101A4M10x11038,52515936110814 sob consulta
K1680.10405101A5M10x11038,525159361,310814 sob consulta
K1680.10406101A6M10x11038,525159361,810814 sob consulta
K1680.1040512A5M121247,4301910,83,681,312815 sob consulta
K1680.1040612A6M121247,4301910,83,681,812815 sob consulta
K1680.1040812A8M121247,4301910,83,682,312815 sob consulta
K1680.10405121A5M12x1,51247,4301910,83,681,312815 sob consulta
K1680.10406121A6M12x1,51247,4301910,83,681,812815 sob consulta
K1680.10408121A8M12x1,51247,4301910,83,682,312815 sob consulta
K1680.1040616A6M161661,2402614,44,8101,8161535 sob consulta
K1680.1040816A8M161661,2402614,44,8102,3161535 sob consulta
K1680.1041016A10M161661,2402614,44,8102,8161535 sob consulta
K1680.10406161A6M16x1,51661,2402614,44,8101,8161535 sob consulta
K1680.10408161A8M16x1,51661,2402614,44,8102,3161535 sob consulta
K1680.10410161A10M16x1,51661,2402614,44,8102,8161535 sob consulta
K1680.1040820A8M2020715030186122,3202060 sob consulta
K1680.1041020A10M2020715030186122,8202060 sob consulta
K1680.1041220A12M2020715030186123202060 sob consulta
K1680.10408201A8M20x1,520715030186122,3202060 sob consulta
K1680.10410201A10M20x1,520715030186122,8202060 sob consulta
K1680.10412201A12M20x1,520715030186123202060 sob consulta

Travas de aço inoxidável
com sextavado, forma B

mais informações

Desenhos

Travas de aço inoxidável
com sextavado, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1SW2Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1680.1050410B4M101038,5251593611017814 sob consulta
K1680.1050510B5M101038,525159361,31017814 sob consulta
K1680.1050610B6M101038,525159361,81017814 sob consulta
K1680.10504101B4M10x11038,5251593611017814 sob consulta
K1680.10505101B5M10x11038,525159361,31017814 sob consulta
K1680.10506101B6M10x11038,525159361,81017814 sob consulta
K1680.1050512B5M121247,4301910,83,681,31219815 sob consulta
K1680.1050612B6M121247,4301910,83,681,81219815 sob consulta
K1680.1050812B8M121247,4301910,83,682,31219815 sob consulta
K1680.10505121B5M12x1,51247,4301910,83,681,31219815 sob consulta
K1680.10506121B6M12x1,51247,4301910,83,681,81219815 sob consulta
K1680.10508121B8M12x1,51247,4301910,83,682,31219815 sob consulta
K1680.1050616B6M161661,2402614,44,8101,816241535 sob consulta
K1680.1050816B8M161661,2402614,44,8102,316241535 sob consulta
K1680.1051016B10M161661,2402614,44,8102,816241535 sob consulta
K1680.10506161B6M16x1,51661,2402614,44,8101,816241535 sob consulta
K1680.10508161B8M16x1,51661,2402614,44,8102,316241535 sob consulta
K1680.10510161B10M16x1,51661,2402614,44,8102,816241535 sob consulta
K1680.1050820B8M2020715030186122,320302060 sob consulta
K1680.1051020B10M2020715030186122,820302060 sob consulta
K1680.1051220B12M202071503018612320302060 sob consulta
K1680.10508201B8M20x1,520715030186122,320302060 sob consulta
K1680.10510201B10M20x1,520715030186122,820302060 sob consulta
K1680.10512201B12M20x1,52071503018612320302060 sob consulta

Travas de aço inoxidável
com sextavado, forma C

mais informações

Desenhos

Travas de aço inoxidável
com sextavado, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
dos componentes
DD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1680.1060410Cgrafite RAL 70214M101039,526,31510,94,96110814 sob consulta
K1680.1060510Cgrafite RAL 70215M101039,526,31510,94,961,310814 sob consulta
K1680.1060610Cgrafite RAL 70216M101039,526,31510,94,961,810814 sob consulta
K1680.10604101Cgrafite RAL 70214M10x11039,526,31510,94,96110814 sob consulta
K1680.10605101Cgrafite RAL 70215M10x11039,526,31510,94,961,310814 sob consulta
K1680.10606101Cgrafite RAL 70216M10x11039,526,31510,94,961,810814 sob consulta
K1680.1060512Cgrafite RAL 70215M121248,431,11912,95,781,312815 sob consulta
K1680.1060612Cgrafite RAL 70216M121248,431,11912,95,781,812815 sob consulta
K1680.1060812Cgrafite RAL 70218M121248,431,11912,95,782,312815 sob consulta
K1680.10605121Cgrafite RAL 70215M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 sob consulta
K1680.10606121Cgrafite RAL 70216M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 sob consulta
K1680.10608121Cgrafite RAL 70218M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 sob consulta
K1680.1060616Cgrafite RAL 70216M161662,341,52616,67101,8161535 sob consulta
K1680.1060816Cgrafite RAL 70218M161662,341,52616,67102,3161535 sob consulta
K1680.1061016Cgrafite RAL 702110M161662,341,52616,67102,8161535 sob consulta
K1680.10606161Cgrafite RAL 70216M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 sob consulta
K1680.10608161Cgrafite RAL 70218M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 sob consulta
K1680.10610161Cgrafite RAL 702110M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 sob consulta
K1680.1060820Cgrafite RAL 70218M202072,351,33020,58,5122,3202060 sob consulta
K1680.1061020Cgrafite RAL 702110M202072,351,33020,58,5122,8202060 sob consulta
K1680.1061220Cgrafite RAL 702112M202072,351,33020,58,5123202060 sob consulta
K1680.10608201Cgrafite RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 sob consulta
K1680.10610201Cgrafite RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 sob consulta
K1680.10612201Cgrafite RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 sob consulta
K1680.10604102Claranja RAL 20044M101039,526,31510,94,96110814 sob consulta
K1680.10605102Claranja RAL 20045M101039,526,31510,94,961,310814 sob consulta
K1680.10606102Claranja RAL 20046M101039,526,31510,94,961,810814 sob consulta
K1680.106041012Claranja RAL 20044M10x11039,526,31510,94,96110814 sob consulta
K1680.106051012Claranja RAL 20045M10x11039,526,31510,94,961,310814 sob consulta
K1680.106061012Claranja RAL 20046M10x11039,526,31510,94,961,810814 sob consulta
K1680.10605122Claranja RAL 20045M121248,431,11912,95,781,312815 sob consulta
K1680.10606122Claranja RAL 20046M121248,431,11912,95,781,812815 sob consulta
K1680.10608122Claranja RAL 20048M121248,431,11912,95,782,312815 sob consulta
K1680.106051212Claranja RAL 20045M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 sob consulta
K1680.106061212Claranja RAL 20046M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 sob consulta
K1680.106081212Claranja RAL 20048M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 sob consulta
K1680.10606162Claranja RAL 20046M161662,341,52616,67101,8161535 sob consulta
K1680.10608162Claranja RAL 20048M161662,341,52616,67102,3161535 sob consulta
K1680.10610162Claranja RAL 200410M161662,341,52616,67102,8161535 sob consulta
K1680.106061612Claranja RAL 20046M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 sob consulta
K1680.106081612Claranja RAL 20048M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 sob consulta
K1680.106101612Claranja RAL 200410M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 sob consulta
K1680.10608202Claranja RAL 20048M202072,351,33020,58,5122,3202060 sob consulta
K1680.10610202Claranja RAL 200410M202072,351,33020,58,5122,8202060 sob consulta
K1680.10612202Claranja RAL 200412M202072,351,33020,58,5123202060 sob consulta
K1680.106082012Claranja RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 sob consulta
K1680.106102012Claranja RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 sob consulta
K1680.106122012Claranja RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 sob consulta
K1680.106041016Camarelo RAL 10214M101039,526,31510,94,96110814 sob consulta
K1680.106051016Camarelo RAL 10215M101039,526,31510,94,961,310814 sob consulta
K1680.106061016Camarelo RAL 10216M101039,526,31510,94,961,810814 sob consulta
K1680.1060410116Camarelo RAL 10214M10x11039,526,31510,94,96110814 sob consulta
K1680.1060510116Camarelo RAL 10215M10x11039,526,31510,94,961,310814 sob consulta
K1680.1060610116Camarelo RAL 10216M10x11039,526,31510,94,961,810814 sob consulta
K1680.106051216Camarelo RAL 10215M121248,431,11912,95,781,312815 sob consulta
K1680.106061216Camarelo RAL 10216M121248,431,11912,95,781,812815 sob consulta
K1680.106081216Camarelo RAL 10218M121248,431,11912,95,782,312815 sob consulta
K1680.1060512116Camarelo RAL 10215M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 sob consulta
K1680.1060612116Camarelo RAL 10216M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 sob consulta
K1680.1060812116Camarelo RAL 10218M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 sob consulta
K1680.106061616Camarelo RAL 10216M161662,341,52616,67101,8161535 sob consulta
K1680.106081616Camarelo RAL 10218M161662,341,52616,67102,3161535 sob consulta
K1680.106101616Camarelo RAL 102110M161662,341,52616,67102,8161535 sob consulta
K1680.1060616116Camarelo RAL 10216M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 sob consulta
K1680.1060816116Camarelo RAL 10218M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 sob consulta
K1680.1061016116Camarelo RAL 102110M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 sob consulta
K1680.106082016Camarelo RAL 10218M202072,351,33020,58,5122,3202060 sob consulta
K1680.106102016Camarelo RAL 102110M202072,351,33020,58,5122,8202060 sob consulta
K1680.106122016Camarelo RAL 102112M202072,351,33020,58,5123202060 sob consulta
K1680.1060820116Camarelo RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 sob consulta
K1680.1061020116Camarelo RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 sob consulta
K1680.1061220116Camarelo RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 sob consulta
K1680.106041084Cvermelho RAL 30204M101039,526,31510,94,96110814 sob consulta
K1680.106051084Cvermelho RAL 30205M101039,526,31510,94,961,310814 sob consulta
K1680.106061084Cvermelho RAL 30206M101039,526,31510,94,961,810814 sob consulta
K1680.1060410184Cvermelho RAL 30204M10x11039,526,31510,94,96110814 sob consulta
K1680.1060510184Cvermelho RAL 30205M10x11039,526,31510,94,961,310814 sob consulta
K1680.1060610184Cvermelho RAL 30206M10x11039,526,31510,94,961,810814 sob consulta
K1680.106051284Cvermelho RAL 30205M121248,431,11912,95,781,312815 sob consulta
K1680.106061284Cvermelho RAL 30206M121248,431,11912,95,781,812815 sob consulta
K1680.106081284Cvermelho RAL 30208M121248,431,11912,95,782,312815 sob consulta
K1680.1060512184Cvermelho RAL 30205M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 sob consulta
K1680.1060612184Cvermelho RAL 30206M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 sob consulta
K1680.1060812184Cvermelho RAL 30208M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 sob consulta
K1680.106061684Cvermelho RAL 30206M161662,341,52616,67101,8161535 sob consulta
K1680.106081684Cvermelho RAL 30208M161662,341,52616,67102,3161535 sob consulta
K1680.106101684Cvermelho RAL 302010M161662,341,52616,67102,8161535 sob consulta
K1680.1060616184Cvermelho RAL 30206M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 sob consulta
K1680.1060816184Cvermelho RAL 30208M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 sob consulta
K1680.1061016184Cvermelho RAL 302010M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 sob consulta
K1680.106082084Cvermelho RAL 30208M202072,351,33020,58,5122,3202060 sob consulta
K1680.106102084Cvermelho RAL 302010M202072,351,33020,58,5122,8202060 sob consulta
K1680.106122084Cvermelho RAL 302012M202072,351,33020,58,5123202060 sob consulta
K1680.1060820184Cvermelho RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 sob consulta
K1680.1061020184Cvermelho RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 sob consulta
K1680.1061220184Cvermelho RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 sob consulta
K1680.106041086Cverde RAL 60324M101039,526,31510,94,96110814 sob consulta
K1680.106051086Cverde RAL 60325M101039,526,31510,94,961,310814 sob consulta
K1680.106061086Cverde RAL 60326M101039,526,31510,94,961,810814 sob consulta
K1680.1060410186Cverde RAL 60324M10x11039,526,31510,94,96110814 sob consulta
K1680.1060510186Cverde RAL 60325M10x11039,526,31510,94,961,310814 sob consulta
K1680.1060610186Cverde RAL 60326M10x11039,526,31510,94,961,810814 sob consulta
K1680.106051286Cverde RAL 60325M121248,431,11912,95,781,312815 sob consulta
K1680.106061286Cverde RAL 60326M121248,431,11912,95,781,812815 sob consulta
K1680.106081286Cverde RAL 60328M121248,431,11912,95,782,312815 sob consulta
K1680.1060512186Cverde RAL 60325M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 sob consulta
K1680.1060612186Cverde RAL 60326M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 sob consulta
K1680.1060812186Cverde RAL 60328M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 sob consulta
K1680.106061686Cverde RAL 60326M161662,341,52616,67101,8161535 sob consulta
K1680.106081686Cverde RAL 60328M161662,341,52616,67102,3161535 sob consulta
K1680.106101686Cverde RAL 603210M161662,341,52616,67102,8161535 sob consulta
K1680.1060616186Cverde RAL 60326M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 sob consulta
K1680.1060816186Cverde RAL 60328M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 sob consulta
K1680.1061016186Cverde RAL 603210M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 sob consulta
K1680.106082086Cverde RAL 60328M202072,351,33020,58,5122,3202060 sob consulta
K1680.106102086Cverde RAL 603210M202072,351,33020,58,5122,8202060 sob consulta
K1680.106122086Cverde RAL 603212M202072,351,33020,58,5123202060 sob consulta
K1680.1060820186Cverde RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 sob consulta
K1680.1061020186Cverde RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 sob consulta
K1680.1061220186Cverde RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 sob consulta
K1680.106041087Cazul RAL 50174M101039,526,31510,94,96110814 sob consulta
K1680.106051087Cazul RAL 50175M101039,526,31510,94,961,310814 sob consulta
K1680.106061087Cazul RAL 50176M101039,526,31510,94,961,810814 sob consulta
K1680.1060410187Cazul RAL 50174M10x11039,526,31510,94,96110814 sob consulta
K1680.1060510187Cazul RAL 50175M10x11039,526,31510,94,961,310814 sob consulta
K1680.1060610187Cazul RAL 50176M10x11039,526,31510,94,961,810814 sob consulta
K1680.106051287Cazul RAL 50175M121248,431,11912,95,781,312815 sob consulta
K1680.106061287Cazul RAL 50176M121248,431,11912,95,781,812815 sob consulta
K1680.106081287Cazul RAL 50178M121248,431,11912,95,782,312815 sob consulta
K1680.1060512187Cazul RAL 50175M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 sob consulta
K1680.1060612187Cazul RAL 50176M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 sob consulta
K1680.1060812187Cazul RAL 50178M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 sob consulta
K1680.106061687Cazul RAL 50176M161662,341,52616,67101,8161535 sob consulta
K1680.106081687Cazul RAL 50178M161662,341,52616,67102,3161535 sob consulta
K1680.106101687Cazul RAL 501710M161662,341,52616,67102,8161535 sob consulta
K1680.1060616187Cazul RAL 50176M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 sob consulta
K1680.1060816187Cazul RAL 50178M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 sob consulta
K1680.1061016187Cazul RAL 501710M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 sob consulta
K1680.106082087Cazul RAL 50178M202072,351,33020,58,5122,3202060 sob consulta
K1680.106102087Cazul RAL 501710M202072,351,33020,58,5122,8202060 sob consulta
K1680.106122087Cazul RAL 501712M202072,351,33020,58,5123202060 sob consulta
K1680.1060820187Cazul RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 sob consulta
K1680.1061020187Cazul RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 sob consulta
K1680.1061220187Cazul RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 sob consulta
K1680.106041088Ccinza RAL 70354M101039,526,31510,94,96110814 sob consulta
K1680.106051088Ccinza RAL 70355M101039,526,31510,94,961,310814 sob consulta
K1680.106061088Ccinza RAL 70356M101039,526,31510,94,961,810814 sob consulta
K1680.1060410188Ccinza RAL 70354M10x11039,526,31510,94,96110814 sob consulta
K1680.1060510188Ccinza RAL 70355M10x11039,526,31510,94,961,310814 sob consulta
K1680.1060610188Ccinza RAL 70356M10x11039,526,31510,94,961,810814 sob consulta
K1680.106051288Ccinza RAL 70355M121248,431,11912,95,781,312815 sob consulta
K1680.106061288Ccinza RAL 70356M121248,431,11912,95,781,812815 sob consulta
K1680.106081288Ccinza RAL 70358M121248,431,11912,95,782,312815 sob consulta
K1680.1060512188Ccinza RAL 70355M12x1,51248,431,11912,95,781,312815 sob consulta
K1680.1060612188Ccinza RAL 70356M12x1,51248,431,11912,95,781,812815 sob consulta
K1680.1060812188Ccinza RAL 70358M12x1,51248,431,11912,95,782,312815 sob consulta
K1680.106061688Ccinza RAL 70356M161662,341,52616,67101,8161535 sob consulta
K1680.106081688Ccinza RAL 70358M161662,341,52616,67102,3161535 sob consulta
K1680.106101688Ccinza RAL 703510M161662,341,52616,67102,8161535 sob consulta
K1680.1060616188Ccinza RAL 70356M16x1,51662,341,52616,67101,8161535 sob consulta
K1680.1060816188Ccinza RAL 70358M16x1,51662,341,52616,67102,3161535 sob consulta
K1680.1061016188Ccinza RAL 703510M16x1,51662,341,52616,67102,8161535 sob consulta
K1680.106082088Ccinza RAL 70358M202072,351,33020,58,5122,3202060 sob consulta
K1680.106102088Ccinza RAL 703510M202072,351,33020,58,5122,8202060 sob consulta
K1680.106122088Ccinza RAL 703512M202072,351,33020,58,5123202060 sob consulta
K1680.1060820188Ccinza RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,5122,3202060 sob consulta
K1680.1061020188Ccinza RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,5122,8202060 sob consulta
K1680.1061220188Ccinza RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,5123202060 sob consulta

Travas de aço inoxidável
com sextavado, forma D

mais informações

Desenhos

Travas de aço inoxidável
com sextavado, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaCor
dos componentes
DD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1SW2Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
K1680.1070410Dgrafite RAL 70214M101039,526,31510,94,9611017814 sob consulta
K1680.1070510Dgrafite RAL 70215M101039,526,31510,94,961,31017814 sob consulta
K1680.1070610Dgrafite RAL 70216M101039,526,31510,94,961,81017814 sob consulta
K1680.10704101Dgrafite RAL 70214M10x11039,526,31510,94,9611017814 sob consulta
K1680.10705101Dgrafite RAL 70215M10x11039,526,31510,94,961,31017814 sob consulta
K1680.10706101Dgrafite RAL 70216M10x11039,526,31510,94,961,81017814 sob consulta
K1680.1070512Dgrafite RAL 70215M121248,431,11912,95,781,31219815 sob consulta
K1680.1070612Dgrafite RAL 70216M121248,431,11912,95,781,81219815 sob consulta
K1680.1070812Dgrafite RAL 70218M121248,431,11912,95,782,31219815 sob consulta
K1680.10705121Dgrafite RAL 70215M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 sob consulta
K1680.10706121Dgrafite RAL 70216M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 sob consulta
K1680.10708121Dgrafite RAL 70218M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 sob consulta
K1680.1070616Dgrafite RAL 70216M161662,341,52616,67101,816241535 sob consulta
K1680.1070816Dgrafite RAL 70218M161662,341,52616,67102,316241535 sob consulta
K1680.1071016Dgrafite RAL 702110M161662,341,52616,67102,816241535 sob consulta
K1680.10706161Dgrafite RAL 70216M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 sob consulta
K1680.10708161Dgrafite RAL 70218M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 sob consulta
K1680.10710161Dgrafite RAL 702110M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 sob consulta
K1680.1070820Dgrafite RAL 70218M202072,351,33020,58,5122,320302060 sob consulta
K1680.1071020Dgrafite RAL 702110M202072,351,33020,58,5122,820302060 sob consulta
K1680.1071220Dgrafite RAL 702112M202072,351,33020,58,512320302060 sob consulta
K1680.10708201Dgrafite RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 sob consulta
K1680.10710201Dgrafite RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 sob consulta
K1680.10712201Dgrafite RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 sob consulta
K1680.10704102Dlaranja RAL 20044M101039,526,31510,94,9611017814 sob consulta
K1680.10705102Dlaranja RAL 20045M101039,526,31510,94,961,31017814 sob consulta
K1680.10706102Dlaranja RAL 20046M101039,526,31510,94,961,81017814 sob consulta
K1680.107041012Dlaranja RAL 20044M10x11039,526,31510,94,9611017814 sob consulta
K1680.107051012Dlaranja RAL 20045M10x11039,526,31510,94,961,31017814 sob consulta
K1680.107061012Dlaranja RAL 20046M10x11039,526,31510,94,961,81017814 sob consulta
K1680.10705122Dlaranja RAL 20045M121248,431,11912,95,781,31219815 sob consulta
K1680.10706122Dlaranja RAL 20046M121248,431,11912,95,781,81219815 sob consulta
K1680.10708122Dlaranja RAL 20048M121248,431,11912,95,782,31219815 sob consulta
K1680.107051212Dlaranja RAL 20045M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 sob consulta
K1680.107061212Dlaranja RAL 20046M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 sob consulta
K1680.107081212Dlaranja RAL 20048M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 sob consulta
K1680.10706162Dlaranja RAL 20046M161662,341,52616,67101,816241535 sob consulta
K1680.10708162Dlaranja RAL 20048M161662,341,52616,67102,316241535 sob consulta
K1680.10710162Dlaranja RAL 200410M161662,341,52616,67102,816241535 sob consulta
K1680.107061612Dlaranja RAL 20046M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 sob consulta
K1680.107081612Dlaranja RAL 20048M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 sob consulta
K1680.107101612Dlaranja RAL 200410M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 sob consulta
K1680.10708202Dlaranja RAL 20048M202072,351,33020,58,5122,320302060 sob consulta
K1680.10710202Dlaranja RAL 200410M202072,351,33020,58,5122,820302060 sob consulta
K1680.10712202Dlaranja RAL 200412M202072,351,33020,58,512320302060 sob consulta
K1680.107082012Dlaranja RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 sob consulta
K1680.107102012Dlaranja RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 sob consulta
K1680.107122012Dlaranja RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 sob consulta
K1680.107041016Damarelo RAL 10214M101039,526,31510,94,9611017814 sob consulta
K1680.107051016Damarelo RAL 10215M101039,526,31510,94,961,31017814 sob consulta
K1680.107061016Damarelo RAL 10216M101039,526,31510,94,961,81017814 sob consulta
K1680.1070410116Damarelo RAL 10214M10x11039,526,31510,94,9611017814 sob consulta
K1680.1070510116Damarelo RAL 10215M10x11039,526,31510,94,961,31017814 sob consulta
K1680.1070610116Damarelo RAL 10216M10x11039,526,31510,94,961,81017814 sob consulta
K1680.107051216Damarelo RAL 10215M121248,431,11912,95,781,31219815 sob consulta
K1680.107061216Damarelo RAL 10216M121248,431,11912,95,781,81219815 sob consulta
K1680.107081216Damarelo RAL 10218M121248,431,11912,95,782,31219815 sob consulta
K1680.1070512116Damarelo RAL 10215M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 sob consulta
K1680.1070612116Damarelo RAL 10216M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 sob consulta
K1680.1070812116Damarelo RAL 10218M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 sob consulta
K1680.107061616Damarelo RAL 10216M161662,341,52616,67101,816241535 sob consulta
K1680.107081616Damarelo RAL 10218M161662,341,52616,67102,316241535 sob consulta
K1680.107101616Damarelo RAL 102110M161662,341,52616,67102,816241535 sob consulta
K1680.1070616116Damarelo RAL 10216M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 sob consulta
K1680.1070816116Damarelo RAL 10218M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 sob consulta
K1680.1071016116Damarelo RAL 102110M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 sob consulta
K1680.107082016Damarelo RAL 10218M202072,351,33020,58,5122,320302060 sob consulta
K1680.107102016Damarelo RAL 102110M202072,351,33020,58,5122,820302060 sob consulta
K1680.107122016Damarelo RAL 102112M202072,351,33020,58,512320302060 sob consulta
K1680.1070820116Damarelo RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 sob consulta
K1680.1071020116Damarelo RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 sob consulta
K1680.1071220116Damarelo RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 sob consulta
K1680.107041084Dvermelho RAL 30204M101039,526,31510,94,9611017814 sob consulta
K1680.107051084Dvermelho RAL 30205M101039,526,31510,94,961,31017814 sob consulta
K1680.107061084Dvermelho RAL 30206M101039,526,31510,94,961,81017814 sob consulta
K1680.1070410184Dvermelho RAL 30204M10x11039,526,31510,94,9611017814 sob consulta
K1680.1070510184Dvermelho RAL 30205M10x11039,526,31510,94,961,31017814 sob consulta
K1680.1070610184Dvermelho RAL 30206M10x11039,526,31510,94,961,81017814 sob consulta
K1680.107051284Dvermelho RAL 30205M121248,431,11912,95,781,31219815 sob consulta
K1680.107061284Dvermelho RAL 30206M121248,431,11912,95,781,81219815 sob consulta
K1680.107081284Dvermelho RAL 30208M121248,431,11912,95,782,31219815 sob consulta
K1680.1070512184Dvermelho RAL 30205M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 sob consulta
K1680.1070612184Dvermelho RAL 30206M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 sob consulta
K1680.1070812184Dvermelho RAL 30208M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 sob consulta
K1680.107061684Dvermelho RAL 30206M161662,341,52616,67101,816241535 sob consulta
K1680.107081684Dvermelho RAL 30208M161662,341,52616,67102,316241535 sob consulta
K1680.107101684Dvermelho RAL 302010M161662,341,52616,67102,816241535 sob consulta
K1680.1070616184Dvermelho RAL 30206M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 sob consulta
K1680.1070816184Dvermelho RAL 30208M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 sob consulta
K1680.1071016184Dvermelho RAL 302010M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 sob consulta
K1680.107082084Dvermelho RAL 30208M202072,351,33020,58,5122,320302060 sob consulta
K1680.107102084Dvermelho RAL 302010M202072,351,33020,58,5122,820302060 sob consulta
K1680.107122084Dvermelho RAL 302012M202072,351,33020,58,512320302060 sob consulta
K1680.1070820184Dvermelho RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 sob consulta
K1680.1071020184Dvermelho RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 sob consulta
K1680.1071220184Dvermelho RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 sob consulta
K1680.107041086Dverde RAL 60324M101039,526,31510,94,9611017814 sob consulta
K1680.107051086Dverde RAL 60325M101039,526,31510,94,961,31017814 sob consulta
K1680.107061086Dverde RAL 60326M101039,526,31510,94,961,81017814 sob consulta
K1680.1070410186Dverde RAL 60324M10x11039,526,31510,94,9611017814 sob consulta
K1680.1070510186Dverde RAL 60325M10x11039,526,31510,94,961,31017814 sob consulta
K1680.1070610186Dverde RAL 60326M10x11039,526,31510,94,961,81017814 sob consulta
K1680.107051286Dverde RAL 60325M121248,431,11912,95,781,31219815 sob consulta
K1680.107061286Dverde RAL 60326M121248,431,11912,95,781,81219815 sob consulta
K1680.107081286Dverde RAL 60328M121248,431,11912,95,782,31219815 sob consulta
K1680.1070512186Dverde RAL 60325M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 sob consulta
K1680.1070612186Dverde RAL 60326M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 sob consulta
K1680.1070812186Dverde RAL 60328M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 sob consulta
K1680.107061686Dverde RAL 60326M161662,341,52616,67101,816241535 sob consulta
K1680.107081686Dverde RAL 60328M161662,341,52616,67102,316241535 sob consulta
K1680.107101686Dverde RAL 603210M161662,341,52616,67102,816241535 sob consulta
K1680.1070616186Dverde RAL 60326M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 sob consulta
K1680.1070816186Dverde RAL 60328M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 sob consulta
K1680.1071016186Dverde RAL 603210M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 sob consulta
K1680.107082086Dverde RAL 60328M202072,351,33020,58,5122,320302060 sob consulta
K1680.107102086Dverde RAL 603210M202072,351,33020,58,5122,820302060 sob consulta
K1680.107122086Dverde RAL 603212M202072,351,33020,58,512320302060 sob consulta
K1680.1070820186Dverde RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 sob consulta
K1680.1071020186Dverde RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 sob consulta
K1680.1071220186Dverde RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 sob consulta
K1680.107041087Dazul RAL 50174M101039,526,31510,94,9611017814 sob consulta
K1680.107051087Dazul RAL 50175M101039,526,31510,94,961,31017814 sob consulta
K1680.107061087Dazul RAL 50176M101039,526,31510,94,961,81017814 sob consulta
K1680.1070410187Dazul RAL 50174M10x11039,526,31510,94,9611017814 sob consulta
K1680.1070510187Dazul RAL 50175M10x11039,526,31510,94,961,31017814 sob consulta
K1680.1070610187Dazul RAL 50176M10x11039,526,31510,94,961,81017814 sob consulta
K1680.107051287Dazul RAL 50175M121248,431,11912,95,781,31219815 sob consulta
K1680.107061287Dazul RAL 50176M121248,431,11912,95,781,81219815 sob consulta
K1680.107081287Dazul RAL 50178M121248,431,11912,95,782,31219815 sob consulta
K1680.1070512187Dazul RAL 50175M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 sob consulta
K1680.1070612187Dazul RAL 50176M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 sob consulta
K1680.1070812187Dazul RAL 50178M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 sob consulta
K1680.107061687Dazul RAL 50176M161662,341,52616,67101,816241535 sob consulta
K1680.107081687Dazul RAL 50178M161662,341,52616,67102,316241535 sob consulta
K1680.107101687Dazul RAL 501710M161662,341,52616,67102,816241535 sob consulta
K1680.1070616187Dazul RAL 50176M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 sob consulta
K1680.1070816187Dazul RAL 50178M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 sob consulta
K1680.1071016187Dazul RAL 501710M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 sob consulta
K1680.107082087Dazul RAL 50178M202072,351,33020,58,5122,320302060 sob consulta
K1680.107102087Dazul RAL 501710M202072,351,33020,58,5122,820302060 sob consulta
K1680.107122087Dazul RAL 501712M202072,351,33020,58,512320302060 sob consulta
K1680.1070820187Dazul RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 sob consulta
K1680.1071020187Dazul RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 sob consulta
K1680.1071220187Dazul RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 sob consulta
K1680.107041088Dcinza RAL 70354M101039,526,31510,94,9611017814 sob consulta
K1680.107051088Dcinza RAL 70355M101039,526,31510,94,961,31017814 sob consulta
K1680.107061088Dcinza RAL 70356M101039,526,31510,94,961,81017814 sob consulta
K1680.1070410188Dcinza RAL 70354M10x11039,526,31510,94,9611017814 sob consulta
K1680.1070510188Dcinza RAL 70355M10x11039,526,31510,94,961,31017814 sob consulta
K1680.1070610188Dcinza RAL 70356M10x11039,526,31510,94,961,81017814 sob consulta
K1680.107051288Dcinza RAL 70355M121248,431,11912,95,781,31219815 sob consulta
K1680.107061288Dcinza RAL 70356M121248,431,11912,95,781,81219815 sob consulta
K1680.107081288Dcinza RAL 70358M121248,431,11912,95,782,31219815 sob consulta
K1680.1070512188Dcinza RAL 70355M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 sob consulta
K1680.1070612188Dcinza RAL 70356M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 sob consulta
K1680.1070812188Dcinza RAL 70358M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 sob consulta
K1680.107061688Dcinza RAL 70356M161662,341,52616,67101,816241535 sob consulta
K1680.107081688Dcinza RAL 70358M161662,341,52616,67102,316241535 sob consulta
K1680.107101688Dcinza RAL 703510M161662,341,52616,67102,816241535 sob consulta
K1680.1070616188Dcinza RAL 70356M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 sob consulta
K1680.1070816188Dcinza RAL 70358M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 sob consulta
K1680.1071016188Dcinza RAL 703510M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 sob consulta
K1680.107082088Dcinza RAL 70358M202072,351,33020,58,5122,320302060 sob consulta
K1680.107102088Dcinza RAL 703510M202072,351,33020,58,5122,820302060 sob consulta
K1680.107122088Dcinza RAL 703512M202072,351,33020,58,512320302060 sob consulta
K1680.1070820188Dcinza RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 sob consulta
K1680.1071020188Dcinza RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 sob consulta
K1680.1071220188Dcinza RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33