Grupos de mercadorias
Alavanca excêntrica ajustável de aço inoxidável com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço inoxidável - inch
K0647 inch

Alavanca excêntrica ajustável de aço inoxidável com rosca macho,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca de aço inoxidável 1.4308 (corresponde ao AISI 304).
Arruela de pressão de plástico PA 66 GF 35-X, reforçada com fibra de vidro.
Pino de eixo, arruela e parafuso prisioneiro em aço inoxídável 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão:Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo, arruela e parafuso prisioneiro com superfícies sem tratamento.
Indicação:Alavancas excêntricas reguláveis são utilizadas quando a alavanca de fixação permitir somente uma posição com relação ao eixo de fixação (círculo de interferência).
Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda.
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Indicação de desenho:
1) Pino para ajuste fino da alavanca de fixação
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0647 inch Alavanca excêntrica ajustável de aço inoxidável com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço inoxidável - inch 189 kB

Desenhos

Alavanca excêntrica ajustável de aço inoxidável com rosca macho, arruela de pressão de plástico-metal e prisioneiro de aço inoxidável - inch

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoSuperfície
Corpo básico
DD1D2BB1HH1AA1LCurso
S
Força de
aperto
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
K0647.95120ADX10com polimento eletrolítico6-3212614,411,591336,241,71011,590 sob consulta
K0647.95120ADX15com polimento eletrolítico6-3212614,411,591336,241,71511,590 sob consulta
K0647.95120ADX30com polimento eletrolítico6-3212614,411,591336,241,73011,590 sob consulta
K0647.95120AEX10com polimento eletrolítico8-3212614,411,591336,241,71011,590 sob consulta
K0647.95120AEX15com polimento eletrolítico8-3212614,411,591336,241,71511,590 sob consulta
K0647.95120AEX30com polimento eletrolítico8-3212614,411,591336,241,73011,590 sob consulta
K0647.05120AEX15com polimento eletrolítico8-3215,48181311,21752,359,11512,5100 sob consulta
K0647.05120AEX20com polimento eletrolítico8-3215,48181311,21752,359,12012,5100 sob consulta
K0647.05120AEX30com polimento eletrolítico8-3215,48181311,21752,359,13012,5100 sob consulta
K0647.05120A0X20com polimento eletrolítico10-2415,48181311,21752,359,12012,5100 sob consulta
K0647.05120A0X30com polimento eletrolítico10-2415,48181311,21752,359,13012,5100 sob consulta
K0647.05120A0X40com polimento eletrolítico10-2415,48181311,21752,359,14012,5100 sob consulta
K0647.05120A0X50com polimento eletrolítico10-2415,48181311,21752,359,15012,5100 sob consulta
K0647.05120A1X20com polimento eletrolítico10-3215,48181311,21752,359,12012,5100 sob consulta
K0647.05120A1X30com polimento eletrolítico10-3215,48181311,21752,359,13012,5100 sob consulta
K0647.05120A1X40com polimento eletrolítico10-3215,48181311,21752,359,14012,5100 sob consulta
K0647.05120A1X50com polimento eletrolítico10-3215,48181311,21752,359,15012,5100 sob consulta
K0647.15120A1X20com polimento eletrolítico10-3218,1921,51514,52270,479,2201,24120 sob consulta
K0647.15120A1X30com polimento eletrolítico10-3218,1921,51514,52270,479,2301,24120 sob consulta
K0647.15120A1X40com polimento eletrolítico10-3218,1921,51514,52270,479,2401,24120 sob consulta
K0647.15120A1X50com polimento eletrolítico10-3218,1921,51514,52270,479,2501,24120 sob consulta
K0647.15120A2X20com polimento eletrolítico1/4-2018,1921,51514,52270,479,2201,24120 sob consulta
K0647.15120A2X30com polimento eletrolítico1/4-2018,1921,51514,52270,479,2301,24120 sob consulta
K0647.15120A2X40com polimento eletrolítico1/4-2018,1921,51514,52270,479,2401,24120 sob consulta
K0647.15120A2X50com polimento eletrolítico1/4-2018,1921,51514,52270,479,2501,24120 sob consulta
K0647.25120A3X25com polimento eletrolítico5/16-1827,11133,3241828,596108251,58350 sob consulta
K0647.25120A3X30com polimento eletrolítico5/16-1827,11133,3241828,596108301,58350 sob consulta
K0647.25120A3X40com polimento eletrolítico5/16-1827,11133,3241828,596108401,58350 sob consulta
K0647.25120A3X50com polimento eletrolítico5/16-1827,11133,3241828,596108501,58350 sob consulta
K0647.25120A4X25com polimento eletrolítico3/8-1627,11133,3241828,596108251,58350 sob consulta
K0647.25120A4X30com polimento eletrolítico3/8-1627,11133,3241828,596108301,58350 sob consulta
K0647.25120A4X40com polimento eletrolítico3/8-1627,11133,3241828,596108401,58350 sob consulta
K0647.25120A4X50com polimento eletrolítico3/8-1627,11133,3241828,596108501,58350 sob consulta
K0647.95123ADX10jateado6-3212614,411,591336,241,71011,590 sob consulta
K0647.95123ADX15jateado6-3212614,411,591336,241,71511,590 sob consulta
K0647.95123ADX30jateado6-3212614,411,591336,241,73011,590 sob consulta
K0647.95123AEX10jateado8-3212614,411,591336,241,71011,590 sob consulta
K0647.95123AEX15jateado8-3212614,411,591336,241,71511,590 sob consulta
K0647.95123AEX30jateado8-3212614,411,591336,241,73011,590 sob consulta
K0647.05123AEX15jateado8-3215,48181311,21752,359,11512,5100 sob consulta
K0647.05123AEX20jateado8-3215,48181311,21752,359,12012,5100 sob consulta
K0647.05123AEX30jateado8-3215,48181311,21752,359,13012,5100 sob consulta
K0647.05123A0X20jateado10-2415,48181311,21752,359,12012,5100 sob consulta
K0647.05123A0X30jateado10-2415,48181311,21752,359,13012,5100 sob consulta
K0647.05123A0X40jateado10-2415,48181311,21752,359,14012,5100 sob consulta
K0647.05123A0X50jateado10-2415,48181311,21752,359,15012,5100 sob consulta
K0647.05123A1X20jateado10-3215,48181311,21752,359,12012,5100 sob consulta
K0647.05123A1X30jateado10-3215,48181311,21752,359,13012,5100 sob consulta
K0647.05123A1X40jateado10-3215,48181311,21752,359,14012,5100 sob consulta
K0647.05123A1X50jateado10-3215,48181311,21752,359,15012,5100 sob consulta
K0647.15123A1X20jateado10-3218,1921,51514,52270,479,2201,24120 sob consulta
K0647.15123A1X30jateado10-3218,1921,51514,52270,479,2301,24120 sob consulta
K0647.15123A1X40jateado10-3218,1921,51514,52270,479,2401,24120 sob consulta
K0647.15123A1X50jateado10-3218,1921,51514,52270,479,2501,24120 sob consulta
K0647.15123A2X20jateado1/4-2018,1921,51514,52270,479,2201,24120 sob consulta
K0647.15123A2X30jateado1/4-2018,1921,51514,52270,479,2301,24120 sob consulta
K0647.15123A2X40jateado1/4-2018,1921,51514,52270,479,2401,24120 sob consulta
K0647.15123A2X50jateado1/4-2018,1921,51514,52270,479,2501,24120 sob consulta
K0647.25123A3X25jateado5/16-1827,11133,3241828,596108251,58350 sob consulta
K0647.25123A3X30jateado5/16-1827,11133,3241828,596108301,58350 sob consulta
K0647.25123A3X40jateado5/16-1827,11133,3241828,596108401,58350 sob consulta
K0647.25123A3X50jateado5/16-1827,11133,3241828,596108501,58350 sob consulta
K0647.25123A4X25jateado3/8-1627,11133,3241828,596108251,58350 sob consulta
K0647.25123A4X30jateado3/8-1627,11133,3241828,596108301,58350 sob consulta
K0647.25123A4X40jateado3/8-1627,11133,3241828,596108401,58350 sob consulta
K0647.25123A4X50jateado3/8-1627,11133,3241828,596108501,58350 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33