Grupos de mercadorias
Pinos de bloqueio esférico com manípulo cabeça cogumelo de aço inoxidável
K0641

Pinos de bloqueio esférico com manípulo cabeça cogumelo de aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Pinos em aço inoxidável 1.4542.
Botão de cabeça cogumelo e botão de pressão em aço inoxidável 1.4305.
Esferas em aço inoxidável 1.4125.
Mola de pressão em aço inoxidável.

Versão:Pinos endirecidos mín. 40 HRC e passivados.
Botão de cabeça cogumelo e botão de pressão passivados.
Esferas endurecidas 58 +4 HRC e passivadas.
Mola de pressão passivada.
Indicação:Os pinos de bloqueio esférico servem tanto para processos de fixação como de união de peças em geral ou de usinagem de forma rápida e fácil. Ao pressionar o botão de pressão, ambas as esferas destravam, fixando assim as partes a serem unidas. Ao soltar o botão de pressão, as esferas travam automaticamente, unindo os componentes de forma segura, sem o risco de desprendimento. Se necessário, os pinos de bloqueio esférico podem ser equipados com um cabo de segurança antiperda.

Cisalhamento duplo (F) = S • τ aB máx.

Os dados de cisalhamento correspondem à carga de ruptura teórica.
Eles são valores de referência não vinculativos, sem levar em conta os fatores de segurança, portanto, excluem qualquer termo de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram calculados com base na norma DIN 50141. Cada usuário deve determinar individualmente se o pino de bloqueio esférico é adequado para a respectiva aplicação.

Fatores como a grande variedade de materiais, nos quais os pinos de bloqueio esférico são usados, as condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.

Os pinos de bloqueio esférico com diâmetros de 5 e 6 mm são fornecidos com um colar entre o pino e o manípulo.
Acessórios:Buchas de alojamento para pino de bloqueio esférico K0724
Cabo de proteção em espiral K0367
Cabo de segurança anti perda com olhal K0367
Anel de chave K0367
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0641 Pinos de bloqueio esférico com manípulo cabeça cogumelo de aço inoxidável 206 kB

Desenhos

Pinos de bloqueio esférico com manípulo cabeça cogumelo de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1D2D3D4LL1L2L3L5Furo de
alojamento
H11
Cisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0641.0210501020,655,5411,95,810623,41616524,4  sob consulta
K0641.0210501520,655,5411,95,815623,41621524,4  sob consulta
K0641.0210502020,655,5411,95,820623,41626524,4  sob consulta
K0641.0210502520,655,5411,95,825623,41631524,4  sob consulta
K0641.0210503020,655,5411,95,830623,41636524,4  sob consulta
K0641.0210503520,655,5411,95,835623,41641524,4  sob consulta
K0641.0210504020,655,5411,95,840623,41646524,4  sob consulta
K0641.0210505020,655,5411,95,850623,41656524,4  sob consulta
K0641.0210506020,655,5411,95,860623,41666524,4  sob consulta
K0641.0210507020,655,5411,95,870623,41676524,4  sob consulta
K0641.0210601020,666,9911,95,810723,41617635,64  sob consulta
K0641.0210601520,666,9911,95,815723,41622635,64  sob consulta
K0641.0210602020,666,9911,95,820723,41627635,64  sob consulta
K0641.0210602520,666,9911,95,825723,41632635,64  sob consulta
K0641.0210603020,666,9911,95,830723,41637635,64  sob consulta
K0641.0210603520,666,9911,95,835723,41642635,64  sob consulta
K0641.0210604020,666,9911,95,840723,41647635,64  sob consulta
K0641.0210605020,666,9911,95,850723,41657635,64  sob consulta
K0641.0210606020,666,9911,95,860723,41667635,64  sob consulta
K0641.0210607020,666,9911,95,870723,41677635,64  sob consulta
K0641.0210608020,666,9911,95,880723,41687635,64  sob consulta
K0641.0210801020,689,4211,95,810823,41618863,8  sob consulta
K0641.0210801520,689,4211,95,815823,41623863,8  sob consulta
K0641.0210802020,689,4211,95,820823,41628863,8  sob consulta
K0641.0210802520,689,4211,95,825823,41633863,8  sob consulta
K0641.0210803020,689,4211,95,830823,41638863,8  sob consulta
K0641.0210803520,689,4211,95,835823,41643863,8  sob consulta
K0641.0210804020,689,4211,95,840823,41648863,8  sob consulta
K0641.0210805020,689,4211,95,850823,41658863,8  sob consulta
K0641.0210806020,689,4211,95,860823,41668863,8  sob consulta
K0641.0210807020,689,4211,95,870823,41678863,8  sob consulta
K0641.0210808020,689,4211,95,880823,41688863,8  sob consulta
K0641.0251001525,41011,8614,27,415925,717,82410100,1  sob consulta
K0641.0251002025,41011,8614,27,420925,717,82910100,1  sob consulta
K0641.0251002525,41011,8614,27,425925,717,83410100,1  sob consulta
K0641.0251003025,41011,8614,27,430925,717,83910100,1  sob consulta
K0641.0251003525,41011,8614,27,435925,717,84410100,1  sob consulta
K0641.0251004025,41011,8614,27,440925,717,84910100,1  sob consulta
K0641.0251005025,41011,8614,27,450925,717,85910100,1  sob consulta
K0641.0251006025,41011,8614,27,460925,717,86910100,1  sob consulta
K0641.0251007025,41011,8614,27,470925,717,87910100,1  sob consulta
K0641.0251008025,41011,8614,27,480925,717,88910100,1  sob consulta
K0641.0251009025,41011,8614,27,490925,717,89910100,1  sob consulta
K0641.0251010025,41011,8614,27,4100925,717,810910100,1  sob consulta
K0641.0351202034,71214,4518,310,7201032,321,63012144,06  sob consulta
K0641.0351202534,71214,4518,310,7251032,321,63512144,06  sob consulta
K0641.0351203034,71214,4518,310,7301032,321,64012144,06  sob consulta
K0641.0351203534,71214,4518,310,7351032,321,64512144,06  sob consulta
K0641.0351204034,71214,4518,310,7401032,321,65012144,06  sob consulta
K0641.0351205034,71214,4518,310,7501032,321,66012144,06  sob consulta
K0641.0351206034,71214,4518,310,7601032,321,67012144,06  sob consulta
K0641.0351207034,71214,4518,310,7701032,321,68012144,06  sob consulta
K0641.0351208034,71214,4518,310,7801032,321,69012144,06  sob consulta
K0641.0351209034,71214,4518,310,7901032,321,610012144,06  sob consulta
K0641.0351210034,71214,4518,310,71001032,321,611012144,06  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33