|
|
K2075_IVManivelas em aço inoxidável com cabo cilíndrico giratório e furo... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Manivela de aço inoxidável 1.4308.
Cabo cilíndrico termoplástico e de aço inoxidável 1.4404. Versão:Manivela com superfície sem tratamento. Termoplástico cinza escuro. Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:Similar à DIN 469. Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o parafuso sem cabeça com sextavado interno e ponta cônica ISO 4027 (DIN 914) aparafausado..Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | Versão 2 | A | D | D3 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2075.4110 | furo quadrado | sem furo transversal | 80 | 24 | 16 | - | 71,1 | 49,1 | 22 | 13,4 | - | 100 | 10 |  | | sob consulta | | K2075.4212 | furo quadrado | sem furo transversal | 100 | 28 | 20 | - | 87,4 | 61,4 | 26 | 16 | - | 124 | 12 |  | | sob consulta | | K2075.4314 | furo quadrado | sem furo transversal | 125 | 30 | 26 | - | 110,5 | 82,5 | 28 | 15,8 | - | 153 | 14 |  | | sob consulta | | K2075.4417 | furo quadrado | sem furo transversal | 160 | 34 | 26 | - | 114,5 | 82,5 | 32 | 19,6 | - | 190 | 17 |  | | sob consulta | | K2075.41106 | furo quadrado | com furo transversal | 80 | 24 | 16 | M6 | 71,1 | 49,1 | 22 | 13,4 | 7,5 | 100 | 10 |  | | sob consulta | | K2075.42126 | furo quadrado | com furo transversal | 100 | 28 | 20 | M6 | 87,4 | 61,4 | 26 | 16 | 7,5 | 124 | 12 |  | | sob consulta | | K2075.43146 | furo quadrado | com furo transversal | 125 | 30 | 26 | M6 | 110,5 | 82,5 | 28 | 15,8 | 7,5 | 153 | 14 |  | | sob consulta | | K2075.44176 | furo quadrado | com furo transversal | 160 | 34 | 26 | M6 | 114,5 | 82,5 | 32 | 19,6 | 7,5 | 190 | 17 |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|