Grupos de mercadorias

Pinos de retenção com cabo com sensor de condição

voltar
Test
Necessita de pouca manutenção e é confiável:

Pinos de retenção com cabo com sensor de condição

Novidades na área de monitoramento inteligente de processos da HEINRICH KIPP WERK:

Agora oferecemos pinos de retenção com sensor de monitoramento de condição em uma versão com cabo, que é uma alternativa para a variante Bluetooth sem cabo.

Os usuários podem desfrutar de uma vida útil mais longa com o modelo com cabo, independentemente da duração da bateria. Além disso, a transmissão de sinais sem interferência é garantida a todo o momento, mesmo em alcances mais longos com obstáculos.




Os fatos mais importantes em resumo

Flexível:

Pino de retenção com cabo adequado para aplicações em engenharia mecânica, em dispositivos de montagem e estações de ensaio ou em engenharia mecânica de embalagem.


Confiável:

O sensor indutivo integrado é comutado assim que o pino é puxado em 1 mm .


Robusto:

Os componentes de construção possuem o grau de proteção IP67, são resistentes a respingos de água, protegidos contra contato e à prova de pó.



Versátil:

Modelos disponíveis com diâmetros de pinos de 5-12 mm e em tamanhos de rosca de M10 a M20.







Encontrará toda a informação diretamente no produto:

Está interessado em outras variantes?
Encontre uma grande seleção em nossa linha de produtos de pinos de retenção.

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Indien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33