Termékcsoportok
UNILOCK befogó állomás
K1009

UNILOCK befogó állomás

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

vissza a csoportos megjelenítéshez
LeírásAnyag:Rögzítőmodul, nemesacél.
Alaplemez, 1.1730 acél.
Kivitel:Rögzítőmodul, funkcionális felületek, edzett és köszörült.
Alaplemez, mindkét oldalon köszörült.
További információk:Készre szerelt többszörös befogó állomások integrált UNILOCK szorítómodulokkal ERGO 138. A befogó állomások szorítóbilincsekkel vagy közvetlen csavarozással rögzíthetők a gépasztalhoz.
A hátoldalon a rögzítéshez használt általános furatképek előre központosítottak.
A befogó állomások a 14H7 referenciafuratok segítségével állíthatók be.
A szorítómodulok központilag működtethetők pneumatikus csatlakozáson keresztül.
A nagy szorítóerőket az integrált rugócsomag hozza létre (az egység nyomásmentesen van befogva).
A kioldási folyamat pneumatikusan történik.

A UNILOCK szorítócsapokkal az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő tartóerők lehetségesek:
- tartóerő (M10) 35 000 N/modul
- tartóerő (M12) 50 000 N/modul

tartóerő (M16) 75 000 N/modul
Tartóerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9.

A szorítócsapokat csak a szorítómodulba szerelt cserélőegységgel együtt szabad befogni.
Műszaki adatok:- Behúzóerő turbóval 18 kN/modul.
Nyitónyomás: 6 bar, olajozott levegő
- Turbónyomás: 6bar.
- Levegőcsatlakozás: G1/4
- Ismétlési pontosság ≤ 0,005 mm
- Referencia furatok 14H7 a szorítólapok beállításához.
Egyedi igényre:Befogó állomás speciális méretekhez.Tartozékok:UNILOCK szorítóbilincs UNILOCK befogó állomásokhoz K1869.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet K1009 UNILOCK befogó állomás 252 kB
 Műszaki megjegyzés nullponti befogórendszerhez 117 kB

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

Kivitel 2AlakAlaktípusSúly
kg
CADTartoz.ÁrRendelés
K1009.10001491991xAelfordulás elleni biztosítás nélkül7,08 kérésre
K1009.100014919911xBelfordulás elleni biztosítással7,2 kérésre
K1009.22003951952xAelfordulás elleni biztosítás nélkül17,62 kérésre
Keresés
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00  
Megjelenítés
Gyors rendelés
Rendelkezésre állás
Itt ellenőrizheti a termék rendelkezésre állását.
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33