Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:алюминиевый профиль.Исполнение: серебристый анодированный.Указание:Трубки с квадратным сечением индивидуально подобраны к нашим соединительным разъёмам.По запросу:- другая длина (L max. 4000 mm)
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0627 Трубки квадратные 95,8 kB

Чертежи

Трубки квадратные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

CLCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0627.120152X2000201,52000 по запросу
K0627.125152X2000251,52000 по запросу
K0627.130202X20003022000 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33