Группы товаров
Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом
K1097

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткое...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеОписание продукта:Упорные штифты применяются там, где должно быть предотвращено изменение положения поперечными силами. Переход в другое положение фиксации возможен только после ручного вывода болта из зацепления. Если вывод из зацепления происходит на долгий период времени и при этом необходимо избежать возвращение штифта в исходное положение, нужно использовать форму CР.
С помощью защиты резьбы можно точно установить монтажную глубину в соответствии с имеющимися деталями, использование упоров не требуется.
Материал:

Стальная конструкция:
резьбовая втулка и стопорный штифт из легко обрабатываемой стали.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка и стопорный штифт 1.4305.

Грибковая ручка из термопласта.

Исполнение: Стальная конструкция:
резьбовая втулка вороненая.
Стопорный штифт закаленный, шлифованный и вороненый.

Исполнение из нержавеющей стали:
резьбовая втулка без покрытия.
Стопорный штифт закаленный и шлифованный, без покрытия.

Грибковая ручка, цвет черно-серый RAL 7021.

Резьбовой стопорный элемент синего цвета.
Указание:Резьбовой стопорный элемент - зажимающее полиамидное покрытие, которое наносится точечно (пятнами).По запросу:Специальное исполнение.Принадлежности:Распорные кольца K0665.
Крепежные комплекты для тонкостенных деталей K2146.
Указание на чертеже:
Форма AP: без паза, без стопорной гайки
Форма CP: с пазом, без стопорной гайки
Особенности:
RoHS

Чертежи (общий обзор)

Упорные штифты из обычной стали или нержавеющей стали, короткое исполнение, с пластмассовой грибковой ручкой и резьбовым стопорным элементом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
ФормаDD1D2LL1L2Ход
S
SW1F x 30°Начальная
упругость
F1 прибл., Н
Конечная
упругость
F2 прибл., Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1097.95903СтальAP3M6x0,751425,5653,580,8410 по запросу
K1097.95004СтальAP4M8x11829,5664101412 по запросу
K1097.95105СтальAP5M10x12134,5875131,3512 по запросу
K1097.95206СтальAP6M12x1,52541,71086141,8614 по запросу
K1097.95308СтальAP8M16x1,5335412108192,31428 по запросу
K1097.95410СтальAP10M20x1,53361151210222,81532 по запросу
K1097.195903нержавеющая стальAP3M6x0,751425,5653,580,8410 по запросу
K1097.195004нержавеющая стальAP4M8x11829,5664101412 по запросу
K1097.195105нержавеющая стальAP5M10x12134,5875131,3512 по запросу
K1097.195206нержавеющая стальAP6M12x1,52541,71086141,8614 по запросу
K1097.195308нержавеющая стальAP8M16x1,5335412108192,31428 по запросу
K1097.195410нержавеющая стальAP10M20x1,53361151210222,81532 по запросу
K1097.97903СтальCP3M6x0,751425,5653,580,8410 по запросу
K1097.97004СтальCP4M8x11829,5664101412 по запросу
K1097.97105СтальCP5M10x12134,5875131,3512 по запросу
K1097.97206СтальCP6M12x1,52541,71086141,8614 по запросу
K1097.97308СтальCP8M16x1,5335412108192,31428 по запросу
K1097.97410СтальCP10M20x1,53361151210222,81532 по запросу
K1097.197903нержавеющая стальCP3M6x0,751425,5653,580,8410 по запросу
K1097.197004нержавеющая стальCP4M8x11829,5664101412 по запросу
K1097.197105нержавеющая стальCP5M10x12134,5875131,3512 по запросу
K1097.197206нержавеющая стальCP6M12x1,52541,71086141,8614 по запросу
K1097.197308нержавеющая стальCP8M16x1,5335412108192,31428 по запросу
K1097.197410нержавеющая стальCP10M20x1,53361151210222,81532 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33