Группы товаров
Маховики с 2 спицами из алюминия, с порошковым покрытием, с неподвижной цилиндрической ручкой
K0162_MFG

Маховики с 2 спицами из алюминия, с порошковым покрытием,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Маховик из алюминия.
Цилиндрическая ручка, дуропласт PF 31-DIN 7708, черный, осевая часть из стали, оцинкованная.
Исполнение: С порошковым покрытием, цвет: черный.
С посадочным отверстием.
По запросу:Втулки с внутренним четырехгранником.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0162_MFG Маховики с 2 спицами из алюминия, с порошковым покрытием, с неподвижной цилиндрической ручкой 300 kB

Чертежи

Маховики с 2 спицами из алюминия, с порошковым покрытием, с неподвижной цилиндрической ручкой
Маховики с 2 спицами из алюминия, с порошковым покрытием, с неподвижной цилиндрической ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1D1D2D3L1L3В3
Т
неподвижная
цилиндрическая
ручка
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0162.21080X10калибровое отверстие8010H7241628--ø18 x M6 x 40 по запросу
K0162.21080X12калибровое отверстие8012H7241628--ø18 x M6 x 40 по запросу
K0162.21100X10калибровое отверстие10010H7261733--ø18 x M6 x 40 по запросу
K0162.21100X12калибровое отверстие10012H7261733--ø18 x M6 x 40 по запросу
K0162.21125X12калибровое отверстие12512H7311833,5--ø21 x M8 x 50 по запросу
K0162.21125X14калибровое отверстие12514H7311833,5--ø21 x M8 x 50 по запросу
K0162.21160X14калибровое отверстие16014H7402039--ø26 x M10 x 80 по запросу
K0162.21160X16калибровое отверстие16016H7402039--ø26 x M10 x 80 по запросу
K0162.21200X18калибровое отверстие20018H7422445--ø26 x M10 x 80 по запросу
K0162.21200X20калибровое отверстие20020H7422445--ø26 x M10 x 80 по запросу
K0162.21250X22калибровое отверстие25022H7482851--ø28 x M12 x 90 по запросу
K0162.21250X26калибровое отверстие25026H7482851--ø28 x M12 x 90 по запросу
K0162.31080X10калибровое отверстие с пазом8010H7241628311,4ø18 x M6 x 40 по запросу
K0162.31080X12калибровое отверстие с пазом8012H7241628413,8ø18 x M6 x 40 по запросу
K0162.31100X10калибровое отверстие с пазом10010H7261733311,4ø18 x M6 x 40 по запросу
K0162.31100X12калибровое отверстие с пазом10012H7261733413,8ø18 x M6 x 40 по запросу
K0162.31125X12калибровое отверстие с пазом12512H7311833,5413,8ø21 x M8 x 50 по запросу
K0162.31125X14калибровое отверстие с пазом12514H7311833,5516,3ø21 x M8 x 50 по запросу
K0162.31160X14калибровое отверстие с пазом16014H7402039516,3ø26 x M10 x 80 по запросу
K0162.31160X16калибровое отверстие с пазом16016H7402039518,3ø26 x M10 x 80 по запросу
K0162.31200X18калибровое отверстие с пазом20018H7422445620,8ø26 x M10 x 80 по запросу
K0162.31200X20калибровое отверстие с пазом20020H7422445622,8ø26 x M10 x 80 по запросу
K0162.31250X22калибровое отверстие с пазом25022H7482851624,8ø28 x M12 x 90 по запросу
K0162.31250X26калибровое отверстие с пазом25026H7482851829,3ø28 x M12 x 90 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Соединённое Королевство
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33