제품 그룹
클램핑 조, 스틸, 연질, 고정식 조 척용
K1838

클램핑 조, 스틸, 연질, 고정식 조 척용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:3개 또는 4개의 클램핑 조로 구성된 세트.

연질의 클램핑 조는 고유한 클램핑 윤곽과 직경을 생성하기 위해 유연하게 가공할 수 있습니다.
재질:스틸.표면 마무리:연질의.정보:3개의 조로 구성된 클램핑 조 세트는 K1836 고정식 3-조 척에만 적합합니다.
4개의 조로 구성된 클램핑 조 세트는 K1837 고정식 4-조 척에만 적합합니다.
장점:연질의 클램핑 조는 양쪽 클램핑 면에서 가공할 수 있고 뒤집어서 조립할 수 있습니다. 액세서리:K1836 고정식 3-조 척.
K1837 고정식 4-조 척.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1838 클램핑 조, 스틸, 연질, 고정식 조 척용 194 kB

도면

클램핑 조, 스틸, 연질, 고정식 조 척용

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호VPEB

B1HH1H2H3LL1L2L3DD1D2액세서리CAD액세서리가격주문
K1838.22033267,94373,53257338,117,4512,68M8149K1836.220 0.00 €
K1838.27033317,94483,83349544,425,312,68M101711K1836.270 0.00 €
K1838.315333712,7484,2334110542819,03M121913K1836.315 0.00 €
K1838.370334212,7544,233812563,530,7519,03M121913K1836.370 0.00 €
K1838.21544267,94373,53257338,117,4512,68M8149K1837.215 0.00 €
K1838.25044317,94483,83349544,425,312,68M101711K1837.250 0.00 €
K1838.310443712,7484,2334110542819,03M121913K1837.310 0.00 €
K1838.380444212,7544,233812563,530,7519,03M121913K1837.380 0.00 €
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
프랑스
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059