HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG사서함 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · 전화: +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · 팩스: +49 (0) 74 54 / 7 93-33
E-Mail: info@kipp.com · 웹사이트: www.kipp.com
슬롯 가이드 너트, B형, 양면
K0954_B

슬롯 가이드 너트, B형, 양면

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 1.1191.표면 마무리:검정 산화.정보:너트 가이드 슬롯은 장치 유닛의 빠르고 정확한 포지셔닝에 사용됩니다.
많은 시간이 소요되는 유닛의 정렬이 더 이상 필요하지 않습니다.
B형은 추가적인 고정 치수를 위해 90°로 조립할 수 있습니다. 이로 인해 너트 가이드 슬롯은 두 개의 서로 다른 너트 나사에 사용될 수 있습니다.
이용:너트 가이드 슬롯은 장치 유닛과 함께 슬롯에 체결되며 이후 상대편 피스에 고정됩니다.장점:장치 유닛 조립 시 많은 시간 절약.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0954_B 슬롯 가이드 너트, B형, 양면 222 kB

도면

슬롯 가이드 너트, B형, 양면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입BN=슬롯 너비B

HH1LL1CAD액세서리가격주문
K0954.1814X18B양쪽1814104,91818 0.00 €
K0954.1814X20B양쪽2014104,92018 0.00 €

이 카탈로그 다른 품목

슬롯 가이드 너트, A형, 단면

K0954_A

슬롯 가이드 너트, A형, 단면