제품 그룹
수나사가 있는 버섯형 푸시버튼 생체 고분자
K0251

수나사가 있는 버섯형 푸시버튼 생체 고분자

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:목재 섬유 강화 바이오폴리머, 자연 나무.
생체 고분자 유리 섬유 강화, 흑회색.
나사 핀, 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리:목재 섬유 느낌의 자연 나무 또는 흑회색으로 처리
나사 볼트 스테인레스 스틸 처리.
정보:기계적 견고성 (점검함, 최소 이중 안정성으로).
화학 저항성이 좋습니다.
실외 사용에 적합합니다 (내후성).
장점:이 바이오 플라스틱은 완전히 재생 가능한 자원으로 제작됨 (석유 사용 안함).
석유 기반 플라스틱에 비해 CO₂ 성과가 좋음.
유한한 화석 자원 보존적 사용.
목재 섬유는 100% 독일 내의 꾸준히 관리되는 산림에서 나옴.
바이오 플라스틱은 재활용 가능함 (열사소성 플라스틱과 비교 가능).
특징:
스테인레스 스틸 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0251 수나사가 있는 버섯형 푸시버튼 생체 고분자 183 kB

도면

수나사가 있는 버섯형 푸시버튼 생체 고분자

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호본체 색상D

D1D2D3HH1LCAD액세서리가격주문
K0251.10005143X10너도 밤나무 천연 색상M5211219211010 0.00 €
K0251.10006143X15너도 밤나무 천연 색상M6251423251215 0.00 €
K0251.10008143X15너도 밤나무 천연 색상M8331831331515 0.00 €
K0251.1000590X10검회색 RAL 7021M5211219211010 0.00 €
K0251.1000690X15검회색 RAL 7021M6251423251215 0.00 €
K0251.1000890X15검회색 RAL 7021M8331831331515 0.00 €
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
프랑스
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059