제품 그룹
폴리아미드 휠 무거운 모델
K1784

폴리아미드 휠 무거운 모델

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:폴리아미드.정보:폴리아미드 소재 휠은 파손에 강하며, 내부식성이며, 충격 및 진동에 강하며 화학 물질에 대한 내성을 지니고 있습니다. 또한 휠은 높은 내마모성 및 적은 롤링 저항을 가집니다.
K1772에 적합한 휠.
도면 설명:
A형: 슬라이딩 베어링
B형: 볼 베어링
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1784 폴리아미드 휠 무거운 모델 217 kB

도면 (전체 요약)

폴리아미드 휠 무거운 모델

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입

형태 타입DD1BB1지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1784.07532A슬라이딩 베어링75123235300 0.00 €
K1784.10037A슬라이딩 베어링100153745500 0.00 €
K1784.12540A슬라이딩 베어링125154045700 0.00 €
K1784.15050A슬라이딩 베어링150205060800 0.00 €
K1784.20050A슬라이딩 베어링2002050601500 0.00 €
K1784.25065A슬라이딩 베어링2502565702000 0.00 €
K1784.075321B볼 베어링75153235300 0.00 €
K1784.100371B볼 베어링100153745500 0.00 €
K1784.125401B볼 베어링125204045700 0.00 €
K1784.150501B볼 베어링150205060800 0.00 €
K1784.200501B볼 베어링2002550601500 0.00 €
K1784.250651B볼 베어링2502565652000 0.00 €
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
프랑스
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059