![]() |
HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG사서함 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · 전화: +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · 팩스: +49 (0) 74 54 / 7 93-33 E-Mail: info@kipp.com · 웹사이트: www.kipp.com |
|
K0097밸런싱 유닛과 잠금 너트 |
뒤로 | |
|
품목 설명/제품 이미지 |
설명재질: 기본 버전 1.7225, 스테인리스 스틸 버전, 블랭크.정보:잠금 너트가 장착된 낮은 버전의 높이 조절볼트는 모터, 어셈블리, 구동 유닛 및 생산라인의 배치 및 설치가 필요한 곳에 이용됨. 레벨 균형 부품의 이점은 높이가 낮은 설계로 되어 있다는 것임. 높이 조절 볼트는 베어링 위치가 여러군데인 경우에도 간편하고 정확하게 배치할 수 있음. 이로써 뒤틀림 없는 설치가 보장됨. 이때 잠금너트는 기존의 설정을 고정시키기 위해 존재함.액세서리:K0787 핀이 있는 C형 랜치, DIN 1810A 확장형. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다: CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
캐드데이터 및 상세 정보 |
이 카탈로그 다른 품목 |
<< | < | 1-10 | 11-12 | > | >> |
<< | < | 1-10 | 11-12 | > | >> |