제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명정보:상품에 해당하는 적합한 액세서리를 보실 수 있습니다.특징:
스테인레스 스틸RoHS

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호품목 명칭

CAD액세서리가격주문
K0691.202볼-보정 와셔, D1=13, D2=32, 스테인레스 스틸 1.4305 자연적 마무리 0.00 €
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
프랑스
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059