Grupos de mercadorias

TPE-Uretano

Siglas TPU (também denominado TPE-U)
Nomes comerciais Elastollan® (Bayer)
Denominação química TPE-Uretano
Propriedades mecânicas  
  Dureza [shore A/D] 60A - 80D
  Resistência ao desgaste sehr gut
  Resistência à tração [Mpa]  
Propriedades físicas  
  Espessura [g/cm³] 1,1 - 1,4
Temperaturas de serviço  
 Faixa de temperatura em curto tempo [°C] -50 - 120
 Faixa de temperatura contínua [°C] -40 - 90
Outras características  
  Comportamento de queima de acordo com UL 94 HB
Resistência química  
  Graxas minerais, óleos +
  Gasolina -
  Ácidos fracos/fortes o/-
  Soluções alcalinas fracas/fortes +/o
  Percloroetileno -
  Tricloroetileno -
  Acetona -
  Álcoois o
  Líquido de frenagem - (wird aufgelöst)
  Resistência à hidrólise
  (água quente)
-
  Condições climáticas/Raios UV o
+ resistente / o pouca resistência / - não resistente

Voltar para visão geral

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33