|
|
K0251 inchBotões de cabeça cogumelo com rosca macho - inch |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro.
Pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303). Versão:Aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | Cor Tampa
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0251.AEX10 | aço | grafite RAL 7021 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | K0251.AE5X10 | aço | cinza RAL 7035 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | K0251.AE6X10 | aço | vermelho RAL 3020 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | K0251.AE7X10 | aço | amarelo RAL 1021 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | K0251.AEX20 | aço | grafite RAL 7021 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.AE5X20 | aço | cinza RAL 7035 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.AE6X20 | aço | vermelho RAL 3020 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.AE7X20 | aço | amarelo RAL 1021 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.A1X10 | aço | grafite RAL 7021 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | K0251.A15X10 | aço | cinza RAL 7035 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | K0251.A16X10 | aço | vermelho RAL 3020 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | K0251.A17X10 | aço | amarelo RAL 1021 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | K0251.A1X20 | aço | grafite RAL 7021 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.A15X20 | aço | cinza RAL 7035 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.A16X20 | aço | vermelho RAL 3020 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.A17X20 | aço | amarelo RAL 1021 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.A2X20 | aço | grafite RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.A25X20 | aço | cinza RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.A26X20 | aço | vermelho RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.A27X20 | aço | amarelo RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.A2X30 | aço | grafite RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 30 |  | | 0,00 € | | K0251.A25X30 | aço | cinza RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 30 |  | | 0,00 € | | K0251.A26X30 | aço | vermelho RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 30 |  | | 0,00 € | | K0251.A27X30 | aço | amarelo RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 30 |  | | 0,00 € | | K0251.A3X20 | aço | grafite RAL 7021 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.A35X20 | aço | cinza RAL 7035 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.A36X20 | aço | vermelho RAL 3020 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.A37X20 | aço | amarelo RAL 1021 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.A3X40 | aço | grafite RAL 7021 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 40 |  | | 0,00 € | | K0251.A35X40 | aço | cinza RAL 7035 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 40 |  | | 0,00 € | | K0251.A36X40 | aço | vermelho RAL 3020 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 40 |  | | 0,00 € | | K0251.A37X40 | aço | amarelo RAL 1021 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 40 |  | | 0,00 € | | K0251.0AEX10 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | K0251.0AE5X10 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | K0251.0AE6X10 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | K0251.0AE7X10 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | K0251.0AEX20 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.0AE5X20 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.0AE6X20 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.0AE7X20 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 8-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.0A1X10 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | K0251.0A15X10 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | K0251.0A16X10 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | K0251.0A17X10 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 10 |  | | 0,00 € | | K0251.0A1X20 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.0A15X20 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.0A16X20 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.0A17X20 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 10-32 | 21 | 12 | 19 | 21 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.0A2X20 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.0A25X20 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.0A26X20 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.0A27X20 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.0A2X30 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 30 |  | | 0,00 € | | K0251.0A25X30 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 30 |  | | 0,00 € | | K0251.0A26X30 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 30 |  | | 0,00 € | | K0251.0A27X30 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 14 | 23 | 25 | 12 | 30 |  | | 0,00 € | | K0251.0A3X20 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.0A35X20 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.0A36X20 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.0A37X20 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 20 |  | | 0,00 € | | K0251.0A3X40 | aço inoxidável | grafite RAL 7021 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 40 |  | | 0,00 € | | K0251.0A35X40 | aço inoxidável | cinza RAL 7035 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 40 |  | | 0,00 € | | K0251.0A36X40 | aço inoxidável | vermelho RAL 3020 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 40 |  | | 0,00 € | | K0251.0A37X40 | aço inoxidável | amarelo RAL 1021 | 5/16-18 | 33 | 18 | 31 | 33 | 15 | 40 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|