|
|
K0659_PBONManivelas com cabo cilíndrico giratório, furo de ajuste sem... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Manivela e cabo termoplásticos.
Cubo e eixo do cabo em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4404. Versão:Termoplástico cinza escuro. Peças de aço brunidas. Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:A tampa de cobertura do cubo e o cabo cilíndrico giratório são fornecidos desmontados. Para a montagem, o eixo do cabo deve ser parafusado no furo de alojamento. Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o pino roscado parafusado ISO 4027 (DIN 914). Acessórios:Parafusos cilíndricos K1160 com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912.Indicação de desenho:1) Posição do furo transversal deslocada 90° em relação ao rasgo de chaveta Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | Versão 2 | Material dos componentes | A | D | D2 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0659.3108 | furo de ajuste | sem furo transversal | aço | 80 | 24 | 8 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 |  | | 0,00 € | | K0659.3110 | furo de ajuste | sem furo transversal | aço | 80 | 24 | 10 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 |  | | 0,00 € | | K0659.3210 | furo de ajuste | sem furo transversal | aço | 100 | 29 | 10 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 |  | | 0,00 € | | K0659.3212 | furo de ajuste | sem furo transversal | aço | 100 | 29 | 12 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 |  | | 0,00 € | | K0659.3312 | furo de ajuste | sem furo transversal | aço | 125 | 36 | 12 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 |  | | 0,00 € | | K0659.3314 | furo de ajuste | sem furo transversal | aço | 125 | 36 | 14 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 |  | | 0,00 € | | K0659.31086 | furo de ajuste | com furo transversal | aço | 80 | 24 | 8 | M6 | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 |  | | 0,00 € | | K0659.31106 | furo de ajuste | com furo transversal | aço | 80 | 24 | 10 | M6 | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 |  | | 0,00 € | | K0659.32106 | furo de ajuste | com furo transversal | aço | 100 | 29 | 10 | M6 | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 |  | | 0,00 € | | K0659.32126 | furo de ajuste | com furo transversal | aço | 100 | 29 | 12 | M6 | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 |  | | 0,00 € | | K0659.33126 | furo de ajuste | com furo transversal | aço | 125 | 36 | 12 | M6 | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 |  | | 0,00 € | | K0659.33146 | furo de ajuste | com furo transversal | aço | 125 | 36 | 14 | M6 | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 |  | | 0,00 € | | K0659.03108 | furo de ajuste | sem furo transversal | aço inoxidável | 80 | 24 | 8 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 |  | | 0,00 € | | K0659.03110 | furo de ajuste | sem furo transversal | aço inoxidável | 80 | 24 | 10 | - | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | - | 104 | 12,7 |  | | 0,00 € | | K0659.03210 | furo de ajuste | sem furo transversal | aço inoxidável | 100 | 29 | 10 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 |  | | 0,00 € | | K0659.03212 | furo de ajuste | sem furo transversal | aço inoxidável | 100 | 29 | 12 | - | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | - | 129 | 15,7 |  | | 0,00 € | | K0659.03312 | furo de ajuste | sem furo transversal | aço inoxidável | 125 | 36 | 12 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 |  | | 0,00 € | | K0659.03314 | furo de ajuste | sem furo transversal | aço inoxidável | 125 | 36 | 14 | - | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | - | 161 | 19,5 |  | | 0,00 € | | K0659.031086 | furo de ajuste | com furo transversal | aço inoxidável | 80 | 24 | 8 | M6 | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 |  | | 0,00 € | | K0659.031106 | furo de ajuste | com furo transversal | aço inoxidável | 80 | 24 | 10 | M6 | 85,8 | 49,1 | 28,5 | 13 | 7,5 | 104 | 12,7 |  | | 0,00 € | | K0659.032106 | furo de ajuste | com furo transversal | aço inoxidável | 100 | 29 | 10 | M6 | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 |  | | 0,00 € | | K0659.032126 | furo de ajuste | com furo transversal | aço inoxidável | 100 | 29 | 12 | M6 | 107,1 | 61,4 | 35,5 | 13 | 7,5 | 129 | 15,7 |  | | 0,00 € | | K0659.033126 | furo de ajuste | com furo transversal | aço inoxidável | 125 | 36 | 12 | M6 | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 |  | | 0,00 € | | K0659.033146 | furo de ajuste | com furo transversal | aço inoxidável | 125 | 36 | 14 | M6 | 139,5 | 82,5 | 44 | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|