Grupos de mercadorias
Manípulos em T de aço inoxidável com rosca macho para vedação e arruela Hygienic USIT Freudenberg Process Seals
K1515

Manípulos em T de aço inoxidável com rosca macho para vedação e...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:

A superfície é completamente polida em alto brilho e apresenta uma rugosidade superficial de Ra 0,8 μm. Assim quase não há aderência de sujeira e contaminantes. Desta forma se assegura uma limpeza fácil.

Para vedar a conexão do parafuso, são usados anéis e arruelas de vedação Hygienic USIT® da Freudenberg Process. A haste do manípulo em T foi especialmente adaptada para este tipo de vedação. O resultado é uma vedação da conexão do parafuso livre de zonas mortas, que atende aos requisitos higiênicos.

Material:

Aço inoxidável 1.4404.

Versão:peça altamente polida.Sob consulta:Outros comprimentos de rosca, rosca polegadas.Acessórios:

Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® K1491 para superfícies de aparafusamento.

Particularidades:
Aço inoxidável RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1515 Manípulos em T de aço inoxidável com rosca macho para vedação e arruela Hygienic USIT Freudenberg Process Seals 191 kB
 Indicações técnicas para Hygienic USIT® 371 kB

Desenhos

Manípulos em T de aço inoxidável com rosca macho para vedação e arruela Hygienic USIT Freudenberg Process Seals

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

LABD3HH1CADAces.PreçoEncomendar
K1515.5505X10M51055,212,311,6532,921 0,00 €
K1515.5505X20M52055,212,311,6532,921 0,00 €
K1515.5505X30M53055,212,311,6532,921 0,00 €
K1515.5505X40M54055,212,311,6532,921 0,00 €
K1515.6506X10M61065,314143722,7 0,00 €
K1515.6506X20M62065,314143722,7 0,00 €
K1515.6506X30M63065,314143722,7 0,00 €
K1515.6506X40M64065,314143722,7 0,00 €
K1515.7508X20M82075,317,717,841,224,9 0,00 €
K1515.7508X30M83075,317,717,841,224,9 0,00 €
K1515.7508X40M84075,317,717,841,224,9 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33