|
|
K0748Pinos de retenção ECO de aço ou aço inoxidável, versão curta,... |
voltar |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar a forma D.Material:Versão em aço:
Bucha roscada em aço de corte rápido 1.4305.
Versão em aço inoxidável:
Bucha roscada e pino de guia para travamento 1.4305.
Cabeça cogumelo de termoplástico. Versão:Versão em aço: Bucha roscada passivada azul. Pino de guia para travamento não endurecido com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável: Bucha roscada com superfície sem tratamento. Pino de guia para travamento não endurecido com superfície sem tratamento.
Cabeça cogumelo cinza escuro RAL 7021.Indicação:Durante a montagem, deve ser considerado o torque de aperto máx. indicado.Sob consulta:Versões especiais.Indicação de desenho:Forma A: sem ranhura de engate, sem contraporca Forma B: sem ranhura de engate, com contraporca Forma C: com ranhura de engate, sem contraporca Forma D: com ranhura de engate, com contraporca DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Pinos de retenção em aço ECO ou aço inoxidável versão curta com cabeça cogumelo de plástico, sem ranhura de engate sem contraporca |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Curso S | SW1 | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0748.01004060 | A | aço | 4 | M6 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.01004061 | A | aço | 4 | M6x0,75 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.01004080 | A | aço | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.01004081 | A | aço | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.01105080 | A | aço | 5 | M8 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.01105081 | A | aço | 5 | M8x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.01105100 | A | aço | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.01105101 | A | aço | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.01206100 | A | aço | 6 | M10 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.01206101 | A | aço | 6 | M10x1 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.01206120 | A | aço | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.01206121 | A | aço | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.01308120 | A | aço | 8 | M12 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.01308121 | A | aço | 8 | M12x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.01308160 | A | aço | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.01308161 | A | aço | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.01903060 | A | aço | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.01903061 | A | aço | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.11004060 | A | aço inoxidável | 4 | M6 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.11004061 | A | aço inoxidável | 4 | M6x0,75 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.11004080 | A | aço inoxidável | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.11004081 | A | aço inoxidável | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.11105080 | A | aço inoxidável | 5 | M8 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.11105081 | A | aço inoxidável | 5 | M8x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.11105100 | A | aço inoxidável | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.11105101 | A | aço inoxidável | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.11206100 | A | aço inoxidável | 6 | M10 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.11206101 | A | aço inoxidável | 6 | M10x1 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.11206120 | A | aço inoxidável | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.11206121 | A | aço inoxidável | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.11308120 | A | aço inoxidável | 8 | M12 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.11308121 | A | aço inoxidável | 8 | M12x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.11308160 | A | aço inoxidável | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.11308161 | A | aço inoxidável | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.11903060 | A | aço inoxidável | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.11903061 | A | aço inoxidável | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 0,00 € | |
|
Pinos de retenção ECO de aço ou aço inoxidável, versão curta, com manípulo de cabeça cogumelo plástico e contraporca |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Curso S | SW1 | SW2 | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0748.02004060 | B | aço | 4 | M6 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.02004061 | B | aço | 4 | M6x0,75 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.02004080 | B | aço | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.02004081 | B | aço | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.02105080 | B | aço | 5 | M8 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.02105081 | B | aço | 5 | M8x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.02105100 | B | aço | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.02105101 | B | aço | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.02206100 | B | aço | 6 | M10 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 17 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.02206101 | B | aço | 6 | M10x1 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 17 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.02206120 | B | aço | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.02206121 | B | aço | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.02308120 | B | aço | 8 | M12 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.02308121 | B | aço | 8 | M12x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.02308160 | B | aço | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.02308161 | B | aço | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.02903060 | B | aço | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.02903061 | B | aço | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.12004060 | B | aço inoxidável | 4 | M6 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.12004061 | B | aço inoxidável | 4 | M6x0,75 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.12004080 | B | aço inoxidável | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.12004081 | B | aço inoxidável | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.12105080 | B | aço inoxidável | 5 | M8 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.12105081 | B | aço inoxidável | 5 | M8x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.12105100 | B | aço inoxidável | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.12105101 | B | aço inoxidável | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.12206100 | B | aço inoxidável | 6 | M10 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 17 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.12206101 | B | aço inoxidável | 6 | M10x1 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 17 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.12206120 | B | aço inoxidável | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.12206121 | B | aço inoxidável | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.12308120 | B | aço inoxidável | 8 | M12 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.12308121 | B | aço inoxidável | 8 | M12x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.12308160 | B | aço inoxidável | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.12308161 | B | aço inoxidável | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.12903060 | B | aço inoxidável | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.12903061 | B | aço inoxidável | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 0,00 € | |
|
Pinos de retenção ECO de aço ou aço inoxidável, versão curta, com manípulo de cabeça cogumelo plástico e ranhura de engate |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Curso S | SW1 | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0748.03004060 | C | aço | 4 | M6 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.03004061 | C | aço | 4 | M6x0,75 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.03004080 | C | aço | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.03004081 | C | aço | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.03105080 | C | aço | 5 | M8 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.03105081 | C | aço | 5 | M8x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.03105100 | C | aço | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.03105101 | C | aço | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.03206100 | C | aço | 6 | M10 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.03206101 | C | aço | 6 | M10x1 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.03206120 | C | aço | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.03206121 | C | aço | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.03308120 | C | aço | 8 | M12 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.03308121 | C | aço | 8 | M12x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.03308160 | C | aço | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.03308161 | C | aço | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.03903060 | C | aço | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.03903061 | C | aço | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.13004060 | C | aço inoxidável | 4 | M6 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.13004061 | C | aço inoxidável | 4 | M6x0,75 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.13004080 | C | aço inoxidável | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.13004081 | C | aço inoxidável | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.13105080 | C | aço inoxidável | 5 | M8 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.13105081 | C | aço inoxidável | 5 | M8x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.13105100 | C | aço inoxidável | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.13105101 | C | aço inoxidável | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.13206100 | C | aço inoxidável | 6 | M10 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.13206101 | C | aço inoxidável | 6 | M10x1 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.13206120 | C | aço inoxidável | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.13206121 | C | aço inoxidável | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.13308120 | C | aço inoxidável | 8 | M12 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.13308121 | C | aço inoxidável | 8 | M12x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.13308160 | C | aço inoxidável | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.13308161 | C | aço inoxidável | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.13903060 | C | aço inoxidável | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.13903061 | C | aço inoxidável | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 0,00 € | |
|
Pinos de retenção ECO de aço ou aço inoxidável, versão curta, com manípulo de cabeça cogumelo plástico, ranhura de engate e contraporca |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Curso S | SW1 | SW2 | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | Torque de aperto máx. Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0748.04004060 | D | aço | 4 | M6 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.04004061 | D | aço | 4 | M6x0,75 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.04004080 | D | aço | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.04004081 | D | aço | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.04105080 | D | aço | 5 | M8 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.04105081 | D | aço | 5 | M8x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.04105100 | D | aço | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.04105101 | D | aço | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.04206100 | D | aço | 6 | M10 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 17 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.04206101 | D | aço | 6 | M10x1 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 17 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.04206120 | D | aço | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.04206121 | D | aço | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.04308120 | D | aço | 8 | M12 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.04308121 | D | aço | 8 | M12x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.04308160 | D | aço | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.04308161 | D | aço | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.04903060 | D | aço | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.04903061 | D | aço | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.14004060 | D | aço inoxidável | 4 | M6 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.14004061 | D | aço inoxidável | 4 | M6x0,75 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.14004080 | D | aço inoxidável | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.14004081 | D | aço inoxidável | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.14105080 | D | aço inoxidável | 5 | M8 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.14105081 | D | aço inoxidável | 5 | M8x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.14105100 | D | aço inoxidável | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.14105101 | D | aço inoxidável | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0748.14206100 | D | aço inoxidável | 6 | M10 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 17 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.14206101 | D | aço inoxidável | 6 | M10x1 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 17 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.14206120 | D | aço inoxidável | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.14206121 | D | aço inoxidável | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 0,00 € | | K0748.14308120 | D | aço inoxidável | 8 | M12 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.14308121 | D | aço inoxidável | 8 | M12x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.14308160 | D | aço inoxidável | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.14308161 | D | aço inoxidável | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 0,00 € | | K0748.14903060 | D | aço inoxidável | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 0,00 € | | K0748.14903061 | D | aço inoxidável | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 0,00 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|