|
|
K1307Volantes fechados com cabo giratório |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4301. Versão:Torneado, superfície sem tratamento. Cubo com furo de centragem.Sob consulta:Aço inoxidável 1.4401.
Aço inoxidável 1.4404.
Aço inoxidável 1.4571. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1307.4076X00 | 76,2 | 9,91 | 22,1 | 17,02 | 6,1 | 27,9 | 37,9 |  | | 0,00 € | | K1307.4101X00 | 101,6 | 11,94 | 25,9 | 18,03 | 7,87 | 31,7 | 39,88 |  | | 0,00 € | | K1307.4152X00 | 152,4 | 19,05 | 38,1 | 22,1 | 12,7 | 38,1 | 63,5 |  | | 0,00 € | | K1307.4203X00 | 203,2 | 22,1 | 45,7 | 24,13 | 14,22 | 45,7 | 76,2 |  | | 0,00 € | | K1307.4254X00 | 254 | 22,1 | 50,8 | 26,67 | 15,75 | 50,8 | 76,2 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|