Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Poliamida.
O-Ring FPM 70.
Versão:preto.Indicação:O suporte para cabos serve como componente de fixação para cabos e tubos flexíveis com um diâmetro de até 12 mm.

A montagem pode ser feita sobre superfícies ou perfis de alumínio (ranhura de 8 ou 10 mm), com um parafuso cilíndrico ou parafuso lenticular com fenda e uma porca de encaixe. A fixação dos cabos ocorre através do O-Ring fixado.

Possui duas câmaras separadas.
Indicação de desenho:
1) O-Ring
Particularidades:
 RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1279 Suporte para cabos 205 kB

Desenhos

Suporte para cabos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLargura
de
ranhura
N

CADAces.PreçoEncomendar
K1279.00-- 0,00 €
K1279.0888 0,00 €
K1279.101010 0,00 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33