Grupos de mercadorias

Manípulos em estrela e pinos de bloqueio esférico com função de segurança

voltar

A segurança da KIPP presente na sua linha de manípulos: função de segurança integrada nos manípulos em estrela e nos pinos de bloqueio esférico.

Ampliamos a nossa gama de produtos com novos manípulos em estrela e pinos de bloqueio esférico com função de segurança integrada. O usuário se beneficia de um mecanismo de travamento integrado que impede a liberação acidental dos manípulos e pinos, melhorando assim a segurança e a funcionalidade de uma ampla gama de aplicações As aplicações possíveis são diversas e abrangem setores que vão desde a engenharia mecânica, a indústria da construção e logística até o setor de equipamentos esportivos e de reabilitação.

Os mais importantes fatos em resumo:

  • Design ergonômico: Com os novos manípulos em estrela, apoiamos o usuário nos assuntos com requisitos de precisão e produtividade. O design ergonômico é baseado na norma DIN 6336 e garante agradável manuseio e confortável operação.

  • Materiais de alta qualidade: graças à utilização de materiais resistentes e duráveis, os manípulos em estrela são ideais para atender às elevadas exigências dos ambientes industriais, onde proporcionam um desempenho seguro a longo prazo.

  • Grande flexibilidade: para satisfazer os requisitos individuais de uma vasta gama de aplicações, oferecemos manípulos em estrela em vários tamanhos, opcionalmente com roscas internas ou externas M4 a M10 nas cores vermelho ou preto.

  • Pinos de bloqueio esférico: os pinos de bloqueio esférico com chave estão disponíveis com um manípulo de aço inoxidável, de plástico ou um manípulo em T de plástico. Eles só podem ser destravados com uma chave.

Os produtos estão entre os nossos destaques na feira de exposição Motek que acontece em Stuttgart neste ano. Venha nos visitar na feira de exposição no período de 10 a 13 de outubro de 2023, pavilhão 3, estande 3520.

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33