Grupos de mercadorias

Aluminium-Handräder von KIPP

voltar

Funcionais e elegantes – volantes de alumínio da KIPP

Está procurando elementos de controle para o seu processo de produção que não sejam apenas visualmente atraentes, mas também convincentes em termos de ergonomia e segurança operacional? Então você está no lugar certo! Expandimos a nossa linha de produtos com uma série de volantes leves de alumínio que combinam funcionalidade e design na perfeição. Graças ao seu design inovador, os elementos de controle são particularmente fáceis de usar e se encaixam sem dificuldades no processo de produção. Você pode escolher entre seis designs em tamanhos diferentes e duas versões de cores.

Os mais importantes fatos em resumo:

  • 6 versões: disponíveis como volante de raio ou volante fechado, opcionalmente sem manivelas, com cabo cilíndrico giratório ou reversível

  • Ergonômicos: cabo cilíndrico com háptica otimizada e muito boa aderência

  • Funcionamento seguro: o cabo cilíndrico reversível reduz as interferências de cantos e minimiza o risco de ferimentos

  • Duráveis: pulverizados a pó com opções em preto e prateado

  • Flexíveis: volantes de dois raios com diâmetros de 125 mm e 160 mm; volantes fechados de 80 mm a 125 mm; versões de acabamentos de fechamento de forma ou força: tolerância em curso circular e linear  0,4 mm

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33