Grupos de mercadorias

Alavanca de aperto da KIPP

voltar
  • Alavanca de aperto da KIPP

Alavanca de aperto da KIPP

A HEINRICH KIPP WERK é considerada um dos principais fabricantes de alavancas de aperto há décadas. Por esse motivo, elas também são conhecidas como alavancas KIPP. Os modelos da KIPP são sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade, tanto a nível nacional como internacional. As alavancas de aperto não são usadas apenas na engenharia mecânica. São também usadas na área da reabilitação ou da logística.

Modo de funcionamento de uma alavanca de aperto

Alavancas de aperto prendem e fixam peças de trabalho e outros objetos, por exemplo, em máquinas. As grandes vantagens
das alavancas de aperto da KIPP são a montagem sem ferramentas e o ajuste rápido.

O modo de funcionamento de uma alavanca de aperto é muito simples: quando o cabo da alavanca é levantado, os dentes internos entre a alavanca e o encaixe se soltam. A alavanca pode agora ser girada livremente sem que o encaixe gire com ela. Ao soltar o cabo da alavanca ambos os dentes se encaixam novamente e a alavanca é conectada ao encaixe. Ao movimentar o cabo da alavanca, o encaixe gira com ela. Peças de máquinas, componentes e peças de trabalho podem agora ser posicionados e soltos.

Propriedades e versões da alavanca de aperto

Assim como são diversos os casos e as áreas de aplicação das alavancas de aperto, são também diversas as diferentes versões que você encontrará na linha de produtos da KIPP. Todas as nossas versões estão disponíveis como alavancas de aperto com rosca fêmea e alavancas de aperto com rosca macho.


A propósito: você pode baixar facilmente todos os dados em CAD necessários para os nossos produtos em nosso site.

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33