Grupos de mercadorias

Pino de retenção com acionamento por rotação

voltar
Test

Posicionamento e fixação rápidos - pinos de retenção com acionamento por rotação

A KIPP possui agora pinos de retenção com acionamento por rotação de vários tamanhos em seu programa. Os pinos permitem ajustar e posicionar rapidamente os componentes móveis de forma particularmente fácil.



Com os pinos de retenção, os componentes podem ser rapidamente posicionados ou fixados por meio de rotação ou deslocamento. Além disso, os pinos impedem que a posição de travamento seja alterada por forças transversais.

A operação incorreta é praticamente impossível graças às marcações ON/OFF e ON/MID/OFF.

Os mais importantes fatos em resumo:

• Pinos e carcaças de aço niquelado, botões rotativos de plástico

• Opcionalmente com rosca ou flange

• Diâmetro do pino de 5 mm e 7 mm

• Versões com display ON/OFF e display ON/MID/OFF

Os nossos novos pinos de retenção com acionamento por retenção são feitos de aço niquelado e os botões rotativos são feitos de termoplástico. O pino de guia para travamento possui uma forma cônica para a qual estão disponíveis buchas de aço cônicas correspondentes em ambos os diâmetros do pino.

Os pinos não são ideais apenas para posicionamento em guias lineares de trilhos na engenharia mecânica, mas também para uso na fabricação de dispositivos e instalações de embalagem, bem como para o travamento de extensões ou bloqueios na construção automóvel.


Saiba mais sobre a nossa grande seleção de pinos de retenção com acionamento por rotação!


Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33