Grupos de mercadorias

O novo pino de retenção da KIPP modelo Hygienic DESIGN

voltar
  • O novo pino de retenção da KIPP modelo Hygienic DESIGN

Pinos de retenção para áreas de aplicações com altos requisitos de higiene

A HEINRICH KIPP WERK desenvolveu um pino de retenção que atende aos mais altos requisitos de higiene. A respectiva construção, em conformidade com as diretrizes “Hygienic DESIGN”, impede a aderência de partículas de sujeira, facilitando o processo de limpeza. Sendo assim, os pinos de retenção são ideais para a construção de máquinas e equipamentos, para uso nas indústrias alimentícias, farmacêuticas, assim como na tecnologia medicinal.

As principais características:

  • O pino de retenção modelo Hygienic DESIGN é fabricado de aço inoxidável de alta qualidade 1.4404; todos os materiais possuem certificação FDA.
  • Os componentes possuem um colar cônico, que vedam a conexão roscada juntamente com os anéis e arruelas de vedação de forma higiênica e segura.
  • A superfície do componente construtivo oferece um nível de rugosidade Ra < 0,8 µmm que impede a aderência de partículas de sujeira.
  • Este pino indexador é resistente aos meios polares e não polares, bem como a substâncias aromáticas. Além disso, é adequado para processos de limpeza CIP/SIP

A KIPP oferece modelos com ou sem ranhura de engate, assim como com pino de travamento nas versões endurecidas e não endurecidas. O pino de retenção se encontra disponível nos modelos com diâmetros de pinos de 6 a 8 mm, assim como com roscas nos tamanhos M10 e M12 e nas versões de rosca padrão ou fina. A vedação da haste é opcional e está disponível em 75 EPDM 295 (preto) ou em 75 Fluoroprene® XP 41 (azul). Para completar, o fornecimento abrange o conjunto de anel e arruela de vedação Hygienic USIT® K1491, fabricados dos mesmos materiais básicos, os quais podem ser adquiridos como acessórios, se desejado.

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33