Grupos de mercadorias

Ampliação da série KIPPflexX

voltar
  • Ampliação da série KIPPflexX

Nova morsa de 5 eixos KIPPflexX 90 mm

A HEINRICH KIPP WERK complementa a série KIPPflexX com uma morsa compacta com largura de 90 mm, projetada para fresadoras de 5 eixos com mesas coordenadasmenores. Com o novo produto, peças de trabalho com dimensões de aprox. 100 mm podem ser usinadas agora no seu contorno externo com livre acesso.

  • Tanto a KIPPflexX 90 mm como o modelo maior KIPPflexX 125 mm podem ser utilizadas como morsas cêntricas com função de força de aperto para baixo ou como morsa de fixação de peças brutas (2IN1).

  • A altura do suporte da KIPPflexX 90 mm é de 155 mm.

  • Os usuários se beneficiam da economia de espaço, graças à menor estrutura. Se for necessário fixar peças maiores, é possível utilizar duas morsas paralelas.

  • Esta morsa é adequada para montagem em mesas de rasgo T ou furos roscados. No entanto, a morsa pode ser instalada também sobre qualquer elementos perfurados (grade), assim como diretamente sobre sistemas de fixação de ponto zero.

A
KIPPflexX é uma solução versátil para qualquer fresadora de 5 eixos. Uma característica especial é a regulagem rápida por meio de uma manivela. A guia linear de baixo perfil permite maior estabilidade e rigidez do sistema de fixação que chega a atingir altas forças de até 52 kN. Uma grande variedade de diferentes mordentes de fixação está disponível nas versões lisa, com pinos, como mordente escalonado combinado ou com sobremedida de usinagem.

                       

                  

Morsa de 5 eixos KIPPflexX 90 mm

                       

                  

Você deseja mais informações sobre as nossas morsas de 5 eixos?
Entre em contato com:

Marc Geiser

Telefone: 07454 / 793 - 7670

marc.geiser@kipp.com

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Spanien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33